ABB-free@home®

fat_header1183x350

Ihr Smart-Home-System – so einfach wie nie zuvor

Hausautomation war noch nie so einfach wie mit ABB-free@home®. Verwandeln Sie Ihr Haus oder Wohnung praktisch, bequem und energieeffizient in ein intelligentes Zuhause. Alles lässt sich aus der Ferne über einen Schalter, Laptop oder sogar das Smartphone bedienen – egal ob Türkommunikation, Beleuchtung, Jalousien, Heizung und Klima oder Szenen. Im Vergleich zu herkömmlichen Elektroinstallationen entstehen ausserdem nur sehr geringe Kosten. Erfahren Sie hier mehr über Smart-Home-Systeme von ABB.

10 Jahre free@home Smart Home System

10 Jahre ABB-free@home®

Das Smart-Home-System von ABB vereint smarte Technik mit hochwertigem Design. Durch Schnittstellen zu Produkten und Systemen anderer Hersteller bietet es seinen Nutzern mehr Flexibilität und Individualität – und dies seit 10 Jahren!

Mehr zum Jubiläum

Unter dem Motto „Freiheit lebt zuhause“ präsentierte ABB vor zehn Jahren das innovative Smart-Home-System, das den Einstieg in das intelligente Wohnen revolutionierte. Es ermöglicht eine unkomplizierte und schnelle Installation sowie eine intuitive Steuerung von Licht, Heizung, Klima, Jalousien und Türkommunikation über Bedienpanels, Smartphone oder Tablet – auch von unterwegs ist ein Fernzugriff per App jederzeit möglich. Das System schliesst die Lücke zwischen KNX-Systemen und konventioneller Elektroinstallation. Die einfache Installation und intuitive Programmierung von ABB-free@home® überzeugen Elektroinstallateure von Anfang an. Dies belegen auch die Zahlen: Seit 2014 wurden in unseren Fokusmärkten mehr als 100'000 Anlagen eingebaut.

 

Kontinuierliche Weiterentwicklung eröffnet breite Einsatzmöglichkeiten

ABB-free@home® integrierte schnell Schnittstellen zu Produkten anderer Hersteller. So entstand Schritt für Schritt ein weitgehend offenes System, das ein neues Level des Smart-Home-Erlebnisses bot. Die Einführung von Wireless-Komponenten erweiterte die Einsatzmöglichkeiten für den Renovierungs- und Modernisierungsbereich erheblich. Die drahtgebundene als auch drahtlose Integration der Geräte gemeinsam in ABB-free@home® ermöglicht seitdem die Erweiterung der intelligenten Haussteuerung entlang der sich verändernden Bedürfnisse der Bewohner.

Seit 2017 kann das System mit Amazons Alexa per Sprachsteuerung bedient werden. Die Einbindung von Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik hat die weitere intelligente Vernetzung des Smart Homes ermöglicht.

 

Die offizielle Matter-Zertifizierung und die Vielfalt an Partner-Addons setzen Maßstäbe

ABB-free@home® ist eines der ersten professionellen Smart-Home-Systeme mit Matter-Kompatibilität, das eine nahtlose Integration in Plattformen wie Apple Home, Google Nest Hub und Amazon Alexa ermöglicht. Dank der Matter-Zertifizierung können ABB-free@home® Endgeräte auch ohne ständige Cloud-Verbindung in andere Matter-Systeme integriert und vollständig offline gesteuert werden. Die Integration in SmartThings von Samsung und weiterer Partner-Addons wie Velux-Fenstern, Ladegeräten für Elektroautos und Stromzählern bietet den Nutzern mehr Flexibilität und Individualität. Mit wenigen Klicks im System Access Point, der Systemzentrale von ABB-free@home®, lassen sich zusätzliche Geräte einfach in das Smart Home einbinden.

ABB legt grossen Wert auf hochwertiges Design und intuitive Bedienung, um Spitzentechnologie in benutzerfreundliche Produkte umzusetzen.

Highlights

Systeminformationen

Produkte

Alle Produkte im Überblick

Digital Home Services

Tools, Dokumente und Support

Tools
Dokumente
Support


ABB-free@home® – Videoanleitungen

Möchten Sie wissen, wie Sie das Smart-Home-System ABB-free@home® mit Alexa Amazon verbinden können? Oder wie Sie am einfachsten eine Szene erstellen? In unseren kurzen Anleitungsvideos erklären wir Ihnen Schritt für die Schritt die einzelnen Anwendungen.

Neuheiten – Ihr Zuhause wird smarter

Vernetzen Sie Ihre Haushaltsgeräte, Rauchwarn- und Wärmemelder mit dem ABB-free@home® und schützen Sie Ihr Zuhause. Weiter können Sie mit ABB eine gemütliche Atmosphäre im Wohnzimmer schaffen: etwas mit den neuen ABB-free@home® LED-Dimmer, der Integration des Sonos Home Sound Systems oder indem Sie Ihren Sprachassistenten Amazon Alexa integrieren.

 

ZU DEN NEUHEITEN
ABB-freeathome-neuheiten

Die Vorteile einer intelligenten Hausautomation

sicherheit
Sicherheit

Sicherheit und Schutz haben höchste Priorität. Dank unserer Sicherheitslösungen für intelligente Gebäude können Sie jetzt den IQ Ihres Heims erhöhen und es damit noch sicherer machen.

komfort
Komfort

Heizung oder Licht müssen Sie nicht mehr länger manuell bedienen, sondern können dies ganz einfach automatisieren. Über das Panel behalten Sie stets den Überblick über alle Werte und Zeiten.

smarterhomesafety1_249x146
Energie

Heizung und Klima werden dank ABB-free@home® nur dann ein- oder ausgeschaltet, wenn Sie es tatsächlich wünschen. So wird auch nur dann Energie verbraucht, wenn es nötig ist.

FAQs für ABB-free@home®


Wie funktioniert die Hausautomation mit ABB-free@home®?

Das free@home-System ist ein zukunftsorientiertes Smart-Home-System. Jalousie, Licht, Heizung, Klima oder Türkommunikation sind mit der Haussteuerung ABB-free@home® ganz einfach steuerbar. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Wunschfunktionen zu einem späteren Zeitpunkt nachzurüsten und weitere Systeme wie z.B. Sonos, Philips Hue und vernetzbare Haushaltgeräte zu integrieren. Die Steuerung erfolgt vor Ort über fest installierte Bedienelemente oder mit dem Smartphone, Tablet, per Touchbedienung oder Sprachsteuerung. Das modulare System bietet höchste Flexibilität, einfaches Nachrüsten einzelner Features und eine ganz persönliche Konfiguration. Im Vergleich zu herkömmlichen Elektroinstallationen entstehen ausserdem nur geringe Mehrkosten.

Wo kann ich ABB-free@home® einsetzen?

Mit ABB-free@home® lassen sich im privaten Wohnbau oder in kleineren Gewerbegebäuden vielfältige Lösungen realisieren. Egal, ob Sie einen Neubau oder eine Sanierung planen oder Ihr Bestandsobjekt mit intelligenter Hausautomation upgraden wollen - dank kabelloser oder kabelgebundener Kommunikation stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. 

Wie kann ich ABB-free@home® steuern?

Die Steuerung kann vor Ort über fest installierte Bedienelemente oder über das Smartphone oder Tablet durchgeführt werden. Die Funktionszuordnung erfolgt über die Software. Sollte sich die Nutzung eines Raumes zukünftig ändern, kann die Funktion leicht angepasst werden. Für die Inbetriebnahme wird keine spezielle Software benötigt. Die Konfiguration erfolgt über den Internet Browser oder die kostenfreie free@home-App. Installation, Konfiguration und Systemanpassungen können durch den Elektroinstallateur umgesetzt werden - es ist kein Systemintegrator oder Systemspezialist notwendig.

Seit wann gibt es ABB-free@home®?

Die Lancierung von free@home erfolgte im 2014. Die Schwerpunktmärkte sind Europa und USA. Mittlerweile gibt es weit über 50’000 verkaufte Busch/ABB-free@home®-Systeme. Das Smart-Home- und Smart-Building-Portfolio (wie bspw. ABB i-bus® KNX, ABB-free@home® und ABB-Welcome) ist ein strategisches Schwerpunktthema von ABB mit entsprechenden Investitionen in die Entwicklung.

Ist ABB-free@home® sicher?

ABB/Busch-free@home® ist VDE-zertifiziert. Sowohl die drahtgebundenen, als auch drahtlosen Komponenten von ABB/Busch-free@home®, die ABB/Busch-free@home®-App und der Fernzugriff über ABB MyBuilding/myBUSCH-JAEGER wurden vom VDE in Bezug auf die Informationssicherheit geprüft und für sicher befunden. Damit können Nutzer beruhigt die komplette Funktionsvielfalt Ihres Smart Home geniessen – auch von unterwegs. ABB/Busch-free@home® wird gemäss den internationalen Normen IEC EN 60669 und IEC EN 50428 hergestellt. Sämtliche Geräte werden ökologisch verträglich gemäss RoHS-Richtlinie hergestellt.




Weiteres Produktsortiment

Ihr Ansprechpartner im Bereich Smart Home

Haben Sie eine Frage zu einem Produkt? Möchten Sie eine Offerte anfragen? In diesem Fall können Sie uns gerne telefonisch, via Webformular oder E-Mail kontaktieren.


KONTAKTIEREN SIE UNS

Verpassen Sie keine News

Frau und Junge in einem Garten, im Hintergrund Windräder zur Stromproduktion
Electrification Newsletter

Abonnieren Sie unsere Newsletter und erhalten als Erste oder Erster spannende Geschichten und Produktnews aus dem Bereich der sicheren, nachhaltigen und intelligenten Elektrifizierung.



Select region / language