Ein Schalterprogramm mit vielen Möglichkeiten

Moderne Lichtschalter und Steckdosen sind weit mehr als alltägliche Gebrauchsgegenstände. Sie sind faszinierende Designobjekte und verleihen Lebensräumen durch die Kombination von innovativer Technik und ästhetischem Niveau Persönlichkeit. Die intelligenten Alleskönner aus dem ABB-Schalter- und Steckdosen-Sortiment steuern, regeln, übermitteln und schaffen Atmosphäre auf Tastendruck. Sie haben die Qual der Wahl und können die für Ihren Wohn- und Einrichtungsstil passenden Schalter und Steckdosen wählen.



Mann und Frau in einem Wohnzimmer mit ABB Schaltern und Steckdosen

Jetzt noch attraktivere Preise

Dank optimierter Produktionsprozesse in der Schalter- und Steckdosenfertigung profitieren Sie ab sofort von spürbar tieferen Preisen – und dies zu bewährter Qualität!

Mann und Frau in einem Wohnzimmer mit ABB Schaltern und Steckdosen

Highlights

Verschiedene Schalter von ABB


Stilvoll und modern

ABB Sidus verleiht Räumen Charakter. Unsere Schalterprogramme setzen auf jedem Untergrund Akzente. Material und Farben sind vielfältig: Glas, Metall, hochwertiger Kunststoff.


Einfärbungen

Verleihen Sie Ihrem Lichtschalter eine ganz individuelle Note: RAL Standardfarben sind auf Kundenwunsch möglich. Bitte kontaktieren Sie uns.

 

farben-schalter-steckdosen

schalter-steckdosen-funktionsvielfalt


Funktionsvielfalt

ABB Sidus stellt das volle Sortiment für alle Anwendungen bereit: Steuerung von Jalousien und Licht über Steckdosen und Dimmer bis hin zu Sonderfunktionen.


Willkommen im Smarter Home

Das Schalterprogramm ABB Sidus ist perfekt kompatibel mit unseren ABB i-bus® KNX und ABB-free@home® Bedienelementen, Sensoren und Touchpanels.

knx-smart-home

beschriftungen-steckdosen-lichtschalter

 
Beschriftungsmöglichkeiten

Beschriftungen können je nach Wunsch und Apparat auf den verschiedenen Teilen angefertigt werden (Abdeckrahmen, Frontrahmen, Knopf, usw.). Gravuren werden Standard mit der Schrift Arial graviert.

Eine lange Geschichte

Levy Drehschalter Alte Sidus Schalter und Steckdosen Wohnzimmer mit einem ABB Sidus Schalter

Kennen Sie noch die legendären Levy-Drehschalter?

Aus den bewährten Schaltern wurden im Laufe der Jahre intelligente Alleskönner.

Heute steht das ABB Sidus-Schalterprogramm für attraktive Preise und vielfältige Möglichkeiten.

Unsere Partner

ABB vertraut auf seine zuverlässigen Partner, wenn es um die reibungslose Distribution unserer Lichtschalter und Steckdosen geht. Der Kunde profitiert so von erstklassigen Produkten, welche jederzeit in seiner Nähe greifbar sind.

Weiteres Produktsortiment

Ihr Ansprechpartner im Bereich Schalter, Lichtschalter und Steckdosen

Haben Sie eine Frage zu einem Produkt? Möchten Sie eine Offerte anfragen? In diesem Fall können Sie uns gerne telefonisch, via Webformular oder E-Mail kontaktieren.


KONTAKTIEREN SIE UNS

Verpassen Sie keine News

Frau und Junge in einem Garten, im Hintergrund Windräder zur Stromproduktion
Electrification Newsletter

Abonnieren Sie unsere Newsletter und erhalten als Erste oder Erster spannende Geschichten und Produktnews aus dem Bereich der sicheren, nachhaltigen und intelligenten Elektrifizierung.



Select region / language