ABB SIDUS® touch

A touch of perfection

Hand bedient SIDUS weisses touch Keypad
Noch nie waren Design und Funktionalität so gut aufeinander abgestimmt! Die Anzeige- und Bedienelemente von SIDUS® touch passen perfekt in das gleichnamige Schalter- und Steckdosensortiment.

 

Mit seinen innovativen Wisch- und Drehfunktionen, der animierten Lichtführung und anpassbaren Anzeige- und Bedienelementen verleiht SIDUS® touch jedem Zuhause einen Hauch von Perfektion!

 

Highlights

operation png
Hochwertiges Sensorsortiment

mit einem umfangreichen Funktionsumfang

touch
Benutzerfreundlichkeit

dank der Wischfunktion, unterstützt durch eine animierte mehrfarbige Lichtführung

connect png
Kompatibilität

mit ABB i-bus® KNX und ABB-free@home®-Einsätzen

customize
Anpassbare Beschriftung

mittels online Konfigurator für individuell bedruckte Keypads

Display & Keypads


ABB SIDUS® touch verfügt über ein 2,4-Zoll-Display mit schwarzer Glasoberfläche für höheren Kontrast, das auch bei schrägem Blickwinkel gut lesbar bleibt. Der Benutzer kann zwischen Hell- und Dunkelmodus wählen und die haptische Rückmeldung durch Vibration trägt zu einer intuitiven Bedienung bei.

  • 12 Steuerungsfunktionen
  • Max. 4 Funktionen pro Seite
  • Swipe-Bedienung ähnlich wie bei einem Smartphone
  • Informationsseite für bis zu 12 Statusmeldungen (KNX)
  • Näherungs-/Helligkeitssensor
  • Inklusive Raumtemperaturregler
  • Integrierter Temperatursensor
  • Ein Binäreingang/externer Temperatureingang

Erleben Sie moderne Sensortechnologie kombiniert mit schlankem Design und einem einzigartigen Bedienkonzept durch kapazitive Oberflächen.

Die Keypads können flexibel als 1-fach bis 4-fach Touchsensor (ein Bestellcode) konfiguriert werden, so dass sie an individuelle Bedürfnisse anpassbar sind und nachträglich umkonfiguriert werden können. Mehrfarbige LEDs visualisieren Bewegungs- oder Helligkeitsänderungen durch das animierte Lauflicht.

Design und Funktionalität im Einklang

ABB SIDUS® touch ist von Beginn weg praktisch gedacht.

Anstelle eines Raumtemperaturreglers kann ein SIDUS touch® Display verwendet werden, welches eine einfach verständliche Bedienung der Klimaregelung und 11 weitere frei wählbaren Funktionen ermöglicht.

An gewohnter Stelle dient ein elegantes SIDUS® touch Keypad vereint mit einer Steckdose aus dem ABB Sidus Schalter- und Steckdosenprogramm als Lichtschalter. 

SIDUS touch Keypad and Display

Produkte & Downloads

Products
Downloads
Loading documents

Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns
Select region / language