Eigenschaften

features-and-applications
Verwandeln Sie Ihr Zuhause mit ABB-free@home® und erleben Sie schon heute die Zukunft des intelligenten Wohnens. Entdecken Sie die vielfältigen Funktionen und erfahren Sie, wie einfach sich die Systeme Ihres Zuhauses integrieren und steuern lassen – für maximalen Komfort, höchste Effizienz und ein rundum vernetztes Wohnerlebnis.
lights

Lichtsteuerung

ABB-free@home® bietet eine vielseitige Lichtsteuerung für einzelne Räume oder das gesamte Haus und sorgt so für die perfekte Atmosphäre bei gleichzeitig höherer Energieeffizienz.

Schaffen Sie mühelos die passende Stimmung – von gemütlichen Abenden bis hin zu lebhaften Dinnerpartys. Vordefinierte Lichtszenen lassen sich per Tastendruck oder Sprachbefehl aktivieren. Steuern Sie Ihre Beleuchtung jederzeit und von überall aus über Wandschalter, Smartphones oder Tablets. So haben Sie die volle Kontrolle über die Beleuchtung Ihres Zuhauses – unabhängig von Ihrem Standort.

Das System unterstützt zudem einen energieeffizienten Betrieb. Die Beleuchtung kann gezielt eingesetzt werden, sodass Lampen nur dann eingeschaltet sind, wenn sie tatsächlich benötigt werden, und stets mit der passenden Helligkeit arbeiten. Dadurch lässt sich der Energieverbrauch nachhaltig reduzieren.


jalousiesteuerung

Jalousiesteuerung

Mit ABB-free@home® lassen sich Jalousien, Storen, Markisen und Garagentore einfach automatisieren. Die Steuerung kann dabei wetterabhängig, zeitgesteuert oder manuell erfolgen und ermöglicht eine umfassende Kontrolle von Licht, Sichtschutz und Komfort.

Passen Sie den Sonnenschutz automatisch an Helligkeit, Temperatur, Regen oder Windgeschwindigkeit an, um jederzeit optimale Lichtverhältnisse und zuverlässigen Schutz zu gewährleisten. Zudem können Beschattungselemente zu festgelegten Zeiten oder automatisch bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang bewegt werden – für mehr Komfort und eine bessere Energieeffizienz.

 

Diese intelligente Automatisierung trägt zur Senkung des Energieverbrauchs bei, schützt Ihr Zuhause vor Witterungseinflüssen und sorgt für eine optimale Nutzung von Tageslicht und Beschattung.

jalousiesteuerung
hvac-reverse-side

Heizungs- und Klimasteuerung

Die Heizungs- und Klimasteuerung von ABB-free@home® sorgt für ein angenehmes Raumklima, indem alle Komponenten für Heizung, Lüftung und Klimatisierung miteinander vernetzt werden. So lässt sich die Temperatur präzise und bedarfsgerecht regeln.

Passen Sie die Temperatur in jedem Raum individuell an Ihre Gewohnheiten und persönlichen Vorlieben an, um jederzeit optimalen Komfort zu geniessen. Heizungsventile und Fensterkontakte können drahtlos integriert werden, was eine einfache Installation und flexible Erweiterung ermöglicht. Senken Sie die Temperatur automatisch ab, wenn niemand zu Hause ist, und sparen Sie Energie, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Die Steuerung Ihres Heizungs- und Klimasystems erfolgt bequem vor Ort über Bedienelemente an der Wand oder von unterwegs per Smartphone oder Tablet.

Ob klassische Heizkörper oder Fussbodenheizung – das HVAC-System von ABB-free@home® optimiert den Energieverbrauch und steigert gleichzeitig den Wohnkomfort.
luftqualitaet

Raumluftqualität

Eine optimale Raumluftqualität ist entscheidend für Gesundheit und Wohlbefinden. Mit dem ABB Tenton® ermöglicht ABB-free@home® die intelligente Überwachung und Regelung wichtiger Luftqualitätsparameter. Dazu gehören Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂-Gehalt und die Konzentration flüchtiger organischer Verbindungen (VOC).

ABB Tenton® liefert umfassende Informationen zur Raumluftqualität und informiert automatisch, sobald definierte Grenzwerte überschritten werden. So können rechtzeitig Massnahmen ergriffen werden, um dauerhaft ein gesundes und angenehmes Wohnklima sicherzustellen.
luftqualitaet
hvac-reverse-side

Türkommunikation

ABB-free@home® integriert moderne Türkommunikationssysteme und erhöht damit sowohl die Sicherheit als auch den Komfort im Zuhause.

Fernzugriff und Steuerung: Verwalten Sie Ihre Türkommunikation von überall aus mit der ABB-Welcome App. Sehen Sie, wer vor Ihrer Tür steht, sprechen Sie mit Besuchern und öffnen Sie die Tür bequem aus der Ferne – direkt über Ihr Smartphone oder Tablet.

Nahtlose Integration: Das Türkommunikationssystem lässt sich nahtlos in weitere Funktionen der Hausautomation integrieren und ermöglicht so eine durchgängige und effiziente Steuerung Ihres Zuhauses.

Dank dieser Integration können Nutzer die Türkommunikation jederzeit komfortabel und zuverlässig verwalten. Das erhöht die Sicherheit im Alltag und sorgt für ein beruhigendes Gefühl – egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind.
heimanwendung

Haushaltsgeräte

Entdecken Sie die nahtlose Integration intelligenter Haushaltsgeräte von Miele und Home Connect mit ABB-free@home®. Erstellen Sie individuelle Szenen, die verschiedene Funktionen miteinander kombinieren – beispielsweise einen „Alles-aus“-Modus für mehr Komfort und Energieeffizienz.

Sobald beispielsweise Ihre Waschmaschine oder Ihr Trockner den Betrieb beendet hat, erhalten Sie umgehend eine Benachrichtigung auf dem Bedienpanel sowie in der App. So bleiben Sie jederzeit informiert und können Ihren Alltag effizienter gestalten.

Mit ABB-free@home® profitieren Sie von einer praktischen, zeitsparenden und komfortablen Steuerung Ihrer vernetzten Haushaltsgeräte.
heimanwendung
sound

Audiosysteme

Erleben Sie erstklassigen Musikgenuss mit dem drahtlosen Sonos Soundsystem, das nahtlos in ABB-free@home® integriert ist. Steuern Sie alle Sonos Lautsprecher bequem über ABB-free@home® Wandsensoren, das Touchpanel oder die App.

Zu den unterstützten Integrationen gehören auch die stilvollen Audiosysteme von Sonoro, die ansprechendes Design mit modernster Technologie verbinden. Ohne zusätzliche Kabel lassen sich diese Geräte über ein Erweiterungsmodul mit ABB-free@home® vernetzen.

Zur Steuerung können Sie einen Schalter in Ihrem bevorzugten Design oder die ABB-free@home® Next App auf Ihrem Smartphone verwenden, um Musiktitel auszuwählen und die Lautstärke anzupassen. So geniessen Sie höchsten Bedienkomfort und ein perfektes Klangerlebnis in Ihrem gesamten Zuhause.
integration-image

Integrationen & Add-ons

Um das Smart-Home-Erlebnis weiter zu verbessern, arbeiten wir mit einer Vielzahl von Partnern zusammen, die gemeinsam zu einer umfassenden Smart-Home-Lösung beitragen. Entdecken Sie die vielfältigen Integrationsmöglichkeiten – von Beleuchtungs- und Audiosystemen bis hin zu vernetzten Haushaltsgeräten.

Funktionen

scenes

Personalisierte Szenen

Mit ABB-free@home® können Benutzer personalisierte Szenen erstellen, die mehrere Geräte, Beleuchtung, Beschattung, Temperatur und weitere Funktionen mit einem einzigen Befehl steuern. Diese Szenen lassen sich an unterschiedliche Stimmungen, Aktivitäten und Tageszeiten anpassen und schaffen so ein individuell abgestimmtes Wohnumfeld. Die Steuerung der Szenen erfolgt auf vielfältige Weise, beispielsweise über einen Schalter, ein ABB Touchpanel wie OneTouch, ein Smartphone oder ein Tablet.

 

Individuell konfigurierbare Szenen erleichtern die Steuerung des Wohnumfelds und erhöhen Komfort sowie Personalisierung in der Hausautomation.

 

presence-simulation

Anwesenheitssimulation

Die Anwesenheitssimulation von ABB-free@home® schreckt potenzielle Eindringlinge ab, indem sie den Eindruck vermittelt, dass sich jemand im Haus befindet – selbst wenn das Gebäude unbewohnt ist.

Mehr Sicherheit: Die Funktion simuliert Anwesenheit, indem alltägliche Aktivitäten nachgebildet werden. Lichter werden ein- und ausgeschaltet, Jalousien bewegt und Geräte gesteuert, als wäre jemand zu Hause. So wird es für Beobachter schwierig festzustellen, ob das Haus tatsächlich leer ist.

Individuelle Zeitpläne: Über die ABB-free@home® App können Beleuchtung, Beschattung und Geräte so programmiert werden, dass sie zu bestimmten Zeiten automatisch aktiviert werden. Dadurch wirkt das Zuhause entsprechend den gewohnten Abläufen bewohnt.

Beruhigendes Gefühl: Ob während der Ferien oder bei einem Abend ausser Haus – diese Funktion trägt zum Schutz Ihres Zuhauses bei und ermöglicht es Ihnen, mit einem guten Gefühl unterwegs zu sein.

geofence

Geofencing

Das Geofencing von ABB-free@home® nutzt den Standort der Bewohner, um Funktionen im Zuhause automatisch zu steuern und so Komfort sowie Energieeffizienz zu erhöhen.

Automatisierte Abläufe: Virtuelle Standortgrenzen lösen automatisch Aktionen aus, sobald Sie sich Ihrem Zuhause nähern oder es verlassen. Beleuchtung, Heizung und Alarmfunktionen werden entsprechend angepasst – für einen komfortablen Empfang bei der Ankunft oder zusätzliche Sicherheit beim Verlassen des Hauses.

Energieeinsparung: Der Energieverbrauch wird optimiert, indem beim Verlassen des Hauses automatisch Energiesparmodi aktiviert werden. Heizung und Kühlung werden reduziert und Geräte bei Bedarf ausgeschaltet, wodurch Energiekosten gesenkt werden können.

Mehr Komfort: Ihr Zuhause ist jederzeit optimal auf Ihre Ankunft vorbereitet und bietet ein nahtloses, automatisiertes Wohnerlebnis.

everything-off

Alles-Aus-Funktion

Die Alles-Aus-Funktion von ABB-free@home® vereinfacht die Steuerung des Zuhauses und unterstützt gleichzeitig Energieeinsparung sowie Sicherheit.

Zentrale Steuerung: Mit nur einem Befehl können alle verbundenen Geräte ausgeschaltet werden – bequem über einen Wandschalter, ein Smartphone oder ein Tablet. So lässt sich das gesamte Zuhause schnell und einfach in den gewünschten Zustand versetzen.

Energieeffizienz: Die Funktion verhindert unnötigen Energieverbrauch, indem Geräte ausgeschaltet werden, wenn sie nicht benötigt werden. Das senkt die Energiekosten und unterstützt einen nachhaltigen Lebensstil.

Mehr Sicherheit: Durch das Ausschalten potenziell gefährlicher Geräte wird das Risiko von Bränden reduziert und zusätzliche Sicherheit geschaffen – für ein beruhigendes Gefühl beim Verlassen des Hauses.

Diese Funktionen machen die Haussteuerung effizienter, sicherer und nachhaltiger.

Weitere Informationen

Select region / language