Erweitern Sie Ihr Smart Home mit Integrationen und Addons

Integrations

 

 

Dank der  Vielzahl an Integrationen und Zusatzfunktionen von ABB-free@home® ist es einfacher als je zuvor, einen Raum in einen intelligenten Ort zu verwandeln. Durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern erweitert ABB die Grenzen dessen, was ein intelligentes Haus erreichen kann, und steigert mit jeder Integration die Bequemlichkeit und den Komfort.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Beleuchtung, Soundsysteme, Temperaturregelung und vieles mehr nahtlos an Ihr ABB-free@home®-System anschliessen. Dabei geht es nicht nur um das Hinzufügen von Geräten, sondern um die Erweiterung des Potenzials eines intelligenten Hauses, sowohl jetzt als auch in Zukunft.



Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kontaktieren Sie uns

Licht

Light

Ladestationen

eV charging

Sound

Sound

Energiemanagement

Modern home

Klima

Climate

Verbinden

connect

 

Geräte

appliances

Sprachsteuerung

control---thumb

Licht

Ledvance and free@home

LEDVANCE

Ein breites Spektrum an Beleuchtungsoptionen, von herkömmlichen Glühbirnen über Lichtbänder bis hin zu verschiedenen Leuchten wie Boden-, Wand- und Deckenlampen, wird nahtlos verwaltet. Es kann umfassend gesteuert werden: in Szenen angeordnet, gruppiert oder über das gesamte RGBW-Farbspektrum eingestellt.

Darüber hinaus kann die Lösung so programmiert werden, dass sie auf die Tageszeit oder bestimmte Auslöser mit einer "Wenn-dann"-Logik reagiert. All dies kann ohne ein zusätzliches Gateway erreicht werden, einfach durch Cloud-to-Cloud-Konnektivität auf dem System Access Point von ABB-free@home®.

Friends of Hue purple scene with smart light switch

Philips Hue

Sie wollen sichergehen, dass Sie sich an alltägliche Situationen oder an die ganz besonderen Momente im Leben anpassen können: Stellen Sie automatische Szenen mit der richtigen Helligkeit und dem richtigen Farbton ein, um für die richtige Stimmung zu sorgen!

Die neusten intelligenten Lichtschalter der Friends of Hue-Serie von ABB lassen sich nahtlos in das Philips® Hue-Beleuchtungssystem integrieren. Bequem und schnell einzurichten und zu verwalten, ohne dass zusätzliche Gateways erforderlich sind.

Friends of Hue purple scene with smart light switch

Sound

Sonos and free@home

Sonos

Noch nie war der Musikgenuss in allen Räumen so komfortabel. Denn das Sonos Wireless Home Sound System harmoniert perfekt mit ABB-free@home®.

Alle Sonos-Lautsprecher lassen sich einfach und voll integriert bedienen: über free@home-Wandsensoren und Touchpanels oder über die ABB-free@home®-App. Das Abspielen von Musik, die Auswahl Ihrer Sonos-Favoriten oder die Lautstärkeregelung sind denkbar einfach.

sonoro-wider

Sonoro

Musik unterstreicht das Ambiente, und Sonoro spielt eine zentrale Rolle bei der Schaffung der perfekten Atmosphäre. Diese eleganten Geräte fügen sich in jede Inneneinrichtung ein und verbinden mühelos Ästhetik mit modernster Technologie. Ohne zusätzliche Kabel lassen sich diese Geräte über ein Add-on nahtlos an ABB-free@home® anschliessen. Mit einem Wippschalter im gewählten Schalterdesign oder über die ABB-free@home® Next App auf Ihrem Smartphone können Sie die Spur und Lautstärke ganz einfach nach Ihren Wünschen einstellen.
sonoro-wider
son

Klima

Faber-e-MatriX---MOOD--large

Faber

Der innovative Faber-Kamin kommt ohne fossile Brennstoffe aus und bietet unvergleichlichen Komfort ohne Verbrennung. Die dreidimensionale Flammenprojektion besticht durch ihren naturgetreuen Realismus und erzeugt ein gemütliches Ambiente. Angetrieben von der bahnbrechenden Technologie e-MatriX, wird dieses virtuelle Feuer auf geniale Weise mit Wasser erzeugt.

Es ist nahtlos in ABB-free@home® integriert und kann über den Systemzugangspunkt und einen Schaltaktor gesteuert werden, was eine mühelose Bedienung gewährleistet und dafür sorgt, dass Sie sich wie zu Hause fühlen.
Faber-e-MatriX---MOOD--large
coolautomation and free@home

CoolAutomation

CoolAutomation stellt eine innovative Lösung für die HLK-Steuerung vor, die mit ABB-free@home über IP integriert werden kann. Sie ist für spezifische Projekte verfügbar und bietet einen unkomplizierten Inbetriebnahmeprozess für eine universelle VRF-Integration, die alle VRF-Hersteller unterstützt. Mit der Plug-and-Play-Funktionalität wird die Integration vor Ort mühelos, ergänzt durch die automatische Erkennung der angeschlossenen Innengeräte und die vollständige Zwei-Wege-Kommunikation.

Für Anwendungen im Wohnbereich unterstützt die CoolAutomation-Lösung bis zu 32 Innengeräte, für den gewerblichen Einsatz ist eine Pro-Version erhältlich, die bis zu 255 Innengeräte (markenabhängig) unterstützt. Vereinfachen Sie Ihr HLK-Management und steigern Sie die Effizienz mit ABB-free@home und CoolAutomation.
Velux and free@home

Velux

Entdecken Sie die nahtlose Integration von Velux-Dachfenstern in Ihr Haus mit unserem innovativen Zusatz für das ABB-free@home®-System. Als führender Anbieter von Dachfensterlösungen in Europa bietet Velux unvergleichliche Qualität und Innovation. Mit diesem Addon können Sie Velux-Dachfenster mühelos über das free@home®-System steuern und so Licht, Lüftung und Energieeffizienz optimieren. Motorisierte Funktionen ermöglichen ein einfaches Öffnen, Beschatten oder Verdunkeln, die alle mit Solarenergie und drahtloser Kommunikation für bequeme Nachrüstungen betrieben werden. Verwenden Sie das Velux KLF200 Ethernet-Gateway, um die Steuerungsmöglichkeiten zu erweitern. Profitieren Sie von Vorteilen wie zeitgesteuerter Beschattung, Temperatur- und Luftqualitätsregulierung und der Reaktionsfähigkeit von Wettersensoren. Verwalten Sie alles mühelos über die App oder die Panels und stellen Sie sicher, dass Ihr Raum immer komfortabel und effizient ist.
Velux and free@home
velux with free@home
Motion blinds and free@home trevion

Jalousien

Rollos, Jalousien, Vertikallamellen und Plissees von Coulisse tragen zu einem Gefühl der Behaglichkeit bei, bieten eine präzise Beschattung und werten das Ambiente durch ihre vielseitigen Designs auf. Die MotionBlinds sind mit der ABB-free@home®-Sensortechnologie ausgestattet und lassen sich über ihre Wifi-Bridge und den Systemzugangspunkt bequem drahtlos steuern. Diese Jalousien sind ideal für Nachrüstungs- und Renovierungsprojekte, da sie dank ihrer batteriebetriebenen Antriebe ohne Stromkabel funktionieren.
motionblinds controlled via roomtouch4

Geräte

free@home integrations

Home Connect

Home Connect ermöglicht die nahtlose Integration von vernetzten Geräten von Top-Marken wie Bosch, Siemens und Neff in Ihr Smart Home-Ökosystem. Verknüpfen Sie Ihre Home Connect-fähigen Geräte über das mybuildings-Portal mühelos mit Ihrer ABB-free@home®-Einrichtung. Ihr Smart-Home-Erlebnis wird durch eine breite Palette von Geräten erweitert, von Backöfen, Herden und Dunstabzugshauben über Geschirrspüler, Kühlschränke und Wäschereilösungen bis hin zu Kaffeevollautomaten und Staubsaugerrobotern.
free@home integrations
free@home-appliances

Miele

Bringen Sie die Intelligenz und den Komfort Ihres Zuhauses mit der Integration der intelligenten Haushaltsgeräte von Miele in Ihr ABB-free@home®-System auf ein neues Niveau. Nutzen Sie das volle Potenzial der Miele@home Funktionalität und bereichern Sie Ihren Alltag mit beispielloser Effizienz und ganzheitlicher Heimvernetzung.

Integrieren Sie Ihre Miele-Geräte in Szenen. So können Sie zum Beispiel einen "Alles-aus"-Schalter einrichten, der alle Geräte ausschaltet, wenn Sie das Haus verlassen. Erleben Sie schon heute die Zukunft des Hausmanagements, denn Miele Smart Appliances bieten eine komfortable und sichere Vernetzung und sorgt für ein perfektes Zusammenspiel in Ihrem Smart Home.

Ladestationen für Elektroautos


EV Chargers Integration with free@home

Ladegeräte

Die Integration von E-Ladegeräten mit der free@home NEXT App bietet eine Reihe von Vorteilen für die Nutzer. Sobald die Wallbox erfolgreich gekoppelt ist, kann sie über die ABB-free@home®-App verwaltet und in Aktionen eingebunden werden. Dazu gehören grundlegende Funktionen wie das Aktivieren und Deaktivieren des Ladevorgangs, die Anzeige des Verbindungsstatus zum Fahrzeug, die Begrenzung des Ladestroms und das Aktivieren oder Deaktivieren des freien Ladens.

Die Integration mit ABB-free@home® bietet eine komfortable und effiziente Möglichkeit, das Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause zu verwalten und zu steuern.  Die jeweiligen Apps der Hersteller in Verbindung mit ABB-free@home® ermöglichen es den Nutzern zum Beispiel, Szenarien zu erstellen, in denen die Aktivierung des Ladevorgangs andere Aktionen auslösen kann, wie das Ausschalten der Gartenbeleuchtung.
EV Chargers Integration with free@home

Energiemanagement

energy management

Meters Reader

Das Meter readers-Addon verbessert die Hausautomatisierung durch die Bereitstellung von Echtzeit-Energieverbrauchsdaten. Die Integration unterstützt verschiedene Zähler: eHz mit einem USB-IR-Adapter, P1 mit einem USB/P1-Adapter und Modbus TCP- und RTU-Zähler mit einem USB-Modbus-Adapter. Zur Konfiguration dieser Zähler muss der entsprechende Adapter an den SysAP angeschlossen und einige einfache Schritte befolgt werden. Nach der Konfiguration in ABB-free@home© sind die Zählerdaten über die Benutzeroberfläche der App abrufbar, um sofortige Werte zu erhalten. Wenn ein Ladegerät für Elektrofahrzeuge (EV) in der Installation enthalten ist und das EV-Ladegerät-Addon ebenfalls installiert ist, aktivieren die beiden Addons zusammen die PV-optimierten Lademodi, die als Max-Solar-Funktion bekannt sind, für optimiertes Laden auf der Grundlage der Solarproduktion. Das Speichern und Anzeigen von historischen Daten erfordert eine separate Addon-Installation.  
energy management

Connect

teaser_smartthings2

Samsung SmartThings

ABB-free@home® kann einfach in die SmartThings-Plattform von Samsung integriert werden und ermöglicht die Steuerung über die SmartThings-App, Samsung Smart TV und Family Hub-Geräte. Zeitersparnis bei der Hausarbeit, geringere Energierechnungen und individuell angepasste Szenen sind nur einige der vielen Annehmlichkeiten, die durch zentral integrierte Smart-Home-Funktionen, -Geräte, -Geräte, -PV, -EV-Laden und -Energiemanagement möglich sind.  Die Integration von ABB-free@home® in die SmartThings-Plattform von Samsung ermöglicht die nahtlose Steuerung und Verwaltung von Smart-Home-Geräten verschiedener Marken über eine einzige Benutzeroberfläche.
matter bridge

Matter Bridge

Das ABB-free@home© System beinhaltet ein Matter Bridge Add-on, das den Benutzern eine Vielzahl von Vorteilen bietet. Das Matter-Protokoll, das auf Interoperabilität und Plattformunabhängigkeit ausgelegt ist, macht es einfach, Ihre Smart Home-Geräte von jeder beliebigen Plattform aus sicher zu steuern. Das bedeutet, dass die ABB-free@home©-Geräte in das Matter-Universum eingebunden und über beliebte Apps wie Apple Home, SmartThings, Google Home und Amazon Alexa gesteuert werden können.
Matterbridge

Mehr verbinden, mehr tun

Haben Sie es satt, mehrere Apps zu verwenden, um Ihre intelligenten Geräte zu steuern? Oder sich jedes Mal fragen zu müssen, ob das neue Gerät, für das Sie sich interessieren, mit den Geräten kompatibel ist, die Sie bereits besitzen?


Sprachsteuerung

control and free@home

Kontrollieren Sie Ihren Weg

ABB-free@home®-Nutzer können Beleuchtung, Jalousien, Heizung und Szenen einfach per integrierter Sprachsteuerung steuern. "Alexa, wähle die Guten-Morgen-Szene" und die Kaffeemaschine schaltet sich wie von Zauberhand ein.

Vergewissern Sie sich, dass es Ihren Lieben gut geht, lassen Sie sich an Medikamente erinnern, auch wenn Sie auf der Arbeit sind, erleichtern Sie älteren Menschen die alltäglichen Aufgaben im Haushalt oder lassen Sie sich einfach benachrichtigen, wenn etwas nicht in Ordnung ist.

Integrationen & Addons

ABB-free@home®-Benutzer können Lösungen der grossen Marken in ihr free@home®-System integrieren und sie wie jedes native Gerät verwenden: eine vollständige Interaktion ist möglich, z. B. Steuerung, Status, Szenenbildung (Ausschalten), Verwendung innerhalb von Bedingungen oder Aktionen.

Angeschlossene Geräte können mit eigenen Symbolen in der ABB-free@home® Next App-Bibliothek angezeigt werden.

Ein Add-on ist ein App-/Softwaremodul, das in der Konfigurationsoberfläche des System Access Point unter "Erweiterungen" ausgewählt und installiert werden kann. Es handelt sich dabei einfach um eine technische Möglichkeit, Lösungen von Drittanbietern zusammen mit den bestehenden Cloud- und lokalen APIs zu integrieren.


philips_292x146
Ledvance-logo
sonos_292x146
Sonoro logo
faber logo
Miele_292x146
Home connect logo
Olisto_292x146
EisBar_Scada_292x146
alexa_292x146
Google_Home_292x146
motionblinds
Velux_logo

Entdecken Sie alle Erweiterungen aus der ABB-free@home® Next App-Bibliothek.

Coming Soon

access control

ABB Smart Lock

Erleben Sie die Zukunft der Haussicherheit mit dem intelligenten Türschloss von ABB als Zusatz zu ABB-free@home®. Dieses hochmoderne Produkt wurde nach dem neuen EU/CH-Profil entwickelt und entspricht somit den neusten Standards. Das intelligente Türschloss unterstützt Türen mit integriertem Aufbohr- und Ziehschutz und bietet eine zusätzliche Sicherheitsstufe für Ihr Zuhause. Mit der kostenlosen free@home® Next APP und dem Webinterface können Sie Ihre Tür aus der Ferne verwalten und entriegeln, so dass Sie sich immer und überall sicher fühlen können. Das System ist einfach einzurichten, Sie benötigen nur das RF/IP-Gateway und die Smart Locks.
smartlock

Weitere Informationen

Select region / language