Die KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A 8.1 von ABB ist ein Sicherheitssystem, das mit dem internationalen KNX-Standard (14543-3-x ISO/IEC) und dem internationalen Standard für Alarmsysteme (ISO/IEC 62642) kompatibel ist. Daher ist die KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A 8.1 weltweit einsetzbar und erweitert die Geschäftsmöglichkeiten von fast 40.000 KNX-Partnern in 124 Ländern. Das System ist die perfekte Lösung für Projekte von einfachen bis zu hohen Sicherheitsanforderungen.
Vorteile
- Die KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A 8.1 ist universell einsetzbar für alle Arten von Gefahrensituationen in Gebäuden wie Einbruch, Bedrohung, Rauch, Gas- und Wasserleckage
- Einfache Integration in das Gebäudeautomationssystem (KNX)
Eigenschaften
- KNX-Schnittstelle zur Anzeige von Alarmzuständen über Displays der Gebäudeautomation und zur Steuerung von automatischen Gebäudefunktionen mit Unterstützung von Sicherheitssensoren
- Interne, externe oder Fernalarmierung
- Ethernet-Verbindung zur Programmierung, Diagnose und Bedienung über einen Standard-Webbrowser