Spec-Kon® Quetschverbinder

Push-in_2CDC246002F0018_1183x394

Der richtige Anschluss stellt den Kontakt her

Wenn es darum geht einen oder mehrere Leiter mit einem Kontakt zu verbinden, stellt sich immer zuerst die Frage nach der richtigen Installationsmethode. Lötfreie Quetschverbinder sind eine bewährte Technik, wenn man auf den Einsatz von Hitze und Chemikalien verzichten möchte.

Quetschkabelschuhe und Aderendhülsen sind im Elektrobereich für unterschiedlichste Anwendungen die effizienteste und sicherste Lösung, egal ob z.B. im Schaltanlagenbau oder in der Bahnindustrie. ABB bietet Ihnen dazu ein breites Portfolio, um für alle Anwendungen einen optimalen Leitungsanschluss zu haben-

Ob isolierte oder unisolierte Quetschkabelschuhe, nach internationalen Standards, auch mit DIN, als Ring- oder Gabelkabelschuh, aber auch Aderendhülsen und vieles mehr, Sie haben die Wahl.

Zudem bieten wir Ihnen komfortable und ergonomische Crimpwerkzeuge, die mit geringem Kraftaufwand bedienbar sind.


Ihre Vorteile

ABBicon_award
Vertrauenswürdig


Konform mit den untenstehenden Normen:
– IEC 61210, 60352-2
– DIN 46237, 46228-4, 46228-1
– UL gelistete Aderendhülsen nach amerikanischer und kanadischer Norm
– Hochleitfähiges Kupfer
– Korrosionsbeständige Verzinnung
– Mit gelöteter Naht

ABBicon_praktisch_390x260
Einfach Auswahl


– Breite Produktauswahl
– Vinyl, Nylon, Polypropylen und isolierte Varianten
– Einzel- und Doppelvercrimpung
– Einzel-, Zwillings- und Spezialaderendhülsen

ABBicon_Download
Einfach Einführen


– Einfaches Design
– Durch den leichten Zugang kein Verheddern der Litze
– Verbesserte elektrische und mechanische Wirkungsgrade

ABBicon_sicherheit_390x260
Einfach Vercrimpen


– Ergonomische und zuverlässige Crimpwerkzeuge
– Lötnaht erhöht mechanische und elektrische Eigenschaften

Produkte

Links und Downloads

Kontakt

Select region / language