Stromstoßschalter mit LED Leuchten

Stromstoßschalter sind elektromechanisch betätigte Geräte. Mit ihnen kann eine energiesparende Beleuchtungssteuerung ohne Stand-by-Verbrauch umgesetzt werden. Dabei können sowohl herkömmlich Leuchtmittel wie Glühlampen, Leuchtstofflampen oder Halogenlampen verwendet werden, aber auch LED-Leuchten. 

 

Wie viele Leuchtmittel angeschlossen werden können, hängt dabei wesentlich von der Art und Leistung der LED-Komponente, den Einschaltströmen und der Nennstromstärke des Stromstoßschalters ab.  

 

In der untenstehenden Lampenlasttabelle finden sich Richtwerte für die schaltbare Leistung je Kontakt. Die beträgt für einen Stromstoßschalter mit 16 A Nennstrom 200 W und für ein Gerät mit 32 A Nennstrom 250 W. Durch die höheren Einschaltströme ist die schaltbare Leistung geringer als für herkömmliche Leuchtmittel. 

Für unterschiedliche Lampentypen finden sich zudem Richtwerte für die maximale Anzahl der LED-Leuchtmittel. Diese stellen Richtwerte da, die je nach Hersteller, Typ, Qualität und Leistung der LED-Komponente zum Teil deutlich variieren können. 


Lampenlasttabelle für LED-Komponenten

Auswahltabelle LED

Maximale Lampenlast für herkömmliche Leuchtmittel

Die maximale schaltbare Last unterscheidet sich je nach Leuchtmittel und Art der Kompensation. 


Art des LeuchtmittelStromstoßschalter 16 AStromstoßschalter 32 A 

 


Lampenlasttabelle für herkömmliche Leuchtmittel

In der untenstehenden Lampenlasttabelle finden sich Richtwerte für die schaltbare Anzahl an Leuchtmittel.  

Tabelle für herkömmliche Leuchtmittel
Select region / language