S800P Hochleistungs-Sicherungsautomat

Produktfamilie S800P

Der S800P ist die richtige Lösung, wenn sowohl Größe als auch Leistung gefragt sind. Dank seiner Eigenschaften und zusammen mit einer breiten Palette an verfügbarem Zubehör ist der Hochleistungs-Sicherungsautomat (HPCB) eine geeignete Lösung für verschiedene Arten von Anwendungen, einschließlich Bahn, Rechenzentrum, Telekommunikation, erneuerbare Energien und allgemeine Industrieanlagen.
390x260px_Produktfamilie S800P bis 50 kA 80-125 A

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


Produktdetails Baureihe S800P

1) Produktkennzeichnung
Klare und einfache Identifizierung des Produktnamens und der relevanten Merkmale
2) Schalthebel-Postitionsanzeige (TPI)
Eindeutige Identifizierung des beweglichen Kontakts (ON-OFF-TRIP)
3) Schaltstellungsanzeige (CPI)
Klare Visualisierung des Gerätestatus
s800p (2)
4) Austauschbare Klemmen
Möglichkeit von ausfallsicheren Käfigklemmen oder Ringkabelschuhanschlüssen
5) QR-Code
Schneller Zugang zu den wichtigsten Produktdetails und den relevanten Unterlagen
6) Geeignet für die Aufrüstung Ihrer Anwendungen
Kompatibel mit einer breiten Palette von Zubehör
Gehäusematerialien

Die S800P-Reihe wurde mit speziellen Materialien für Schienenfahrzeuge entwickelt. Eingestuft in die Gefahrenstufe R26/HL3 nach EN45545-2. Kunststoffmaterialien sind feuer- und rauchbeständig nach EN45545-2.

Schock- und Schwingungsfestigkeit_S800P
Schock- und Schwingungs-festigkeit

Zusätzlich zu den hohen Qualitätsstandards und den Anforderungen an die Entflammbarkeit müssen bei Bahnanwendungen auch die Anforderungen an die Schock- und Schwingungsfestigkeit erfüllt werden. Der S800P wurde nach IEC 61373 Bahnanwendungen – Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen – Prüfungen für Schwingen und Schocken positiv getestet: Kategorie 1 / Klasse B.

Auf Nummer sicher_S800P
Auf Nummer sicher: die Anzeige des Betriebs-zustandes

Der mechanische Antrieb des Hochleistungsautomaten S800P ist mit einer Freiauslösung ausgerüstet.
Die Schaltstellungsanzeige zeigt dabei jederzeit zuverlässig die genaue Stellung der beweglichen Kontakte. Die Auslöseposition bietet eine zusätzliche Auslöseerkennung, die eine einfache Identifizierung des Abschaltgrunds ermöglicht.
Der Schalthebel wechselt bei einer thermischen oder magnetischen Auslösung in die Mittelposition.

Käfig- und Ringkabelschuh-klemmen

Der S800P verfügt über austauschbare Klemmenadapter für Drähte, Kabel und starre Leiter, die ein hohes Maß an Flexibilität und Komfort garantieren.
Ein schnelles und sicheres Anschließen der Leiter wird durch den integrierten „mitfahrenden Klemmenshutter“ gewährleistet, der ein Unterklemmen der Anschlüsse verhindert.

Zuverlässigkeit bei hoher Leistung

Der S800P garantiert die sichere elektrische Trennung des Stromkreises nach der Norm IEC 60947-2.

Breite Palette an Zubehör

Der S800P ist mit einer breiten Palette an Zubehör kompatibel, das die Funktionen des Sicherungsautomaten erweitert. Er dient dann nicht nur als Schutzgerät, es ist zudem möglich, mit ihm Anlagen zu steuern und eine Fernüberwachung durchzuführen.
Das Zubehörprogramm umfasst Hilfskontakte, Hilfs-/Signalkontakte, Motorantrieb, Kurzschlussstrombegrenzer, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, FI-Block und Phasenschienen.

Nutzen

390x195px_energy_mark
Hohe Leistungsfähigkeit

Schaltleistung bis zu 50 kA und Nennstrom bis zu 125 A. Die erste Wahl für industrielle Anwendungen in der Schwerindustrie weltweit

390x195px_arrow_space
Kompaktlösung

S800P sind die kompaktesten Geräte, die Leitungen bis zu 50 kA schützen können:
- Mit 1,5 Modulen pro Pol, 95 mm Höhe und 82,5 mm Tiefe
- Möglichkeit, das Gerät auf der DIN-Schiene zu montieren, ohne dass ein Adapter erforderlich ist

390x195px_arrow (1)
Ausbaufähigkeit

Möglichkeit zur Aufrüstung Ihrer Anwendungen mit einer breiten Palette an verfügbarem Zubehör

390x195px_certificate
Weltweit zertifiziert

Zertifiziert nach den wichtigsten globalen und spezifischen einschlägigen Normen:
- IEC60947-2
- UL 1077
- EN45545 für Feuer und Rauch
- IEC61373 für Vibration und Schock

Eigenschaften

  • Hoher Nennstromschutz (80 A, 100 A, 125 A)
  • Hohes Ausschaltvermögen von bis zu 50 kA
  • Verfügbar in allen Polkonfigurationen (1P, 2P, 3P, 4P)
  • Auslösekennlinien B, C, K
  • Vollständige sichere elektrische Trennung des Stromkreises gemäß IEC60947-2 und UL 1077
  • Große Auswahl an Zubehör erhältlich
s800p_web_header_7000 (1)

Hohe Leistung für verschiedene Arten von Anwendungen

Technische Informationen

Erfahren Sie mehr

Loading documents
Select region / language