Hochleistungs-Sicherungsautomaten S800
Sicherungsautomaten für alle Anwendungen im oberen Leistungsbereich
Hochleistungs-Sicherungsautomaten sind zum Schutz von installierten elektrischen Leitungen in Gebäuden und Industrie gegen Überströme bestimmt. Sie erfüllen die Normen IEC/EN 60947-2 und IEC/EN 60898-1 sowie den Standard UL 489, UL1077 sowie CSA 22.2. Sie vereinen höchste Leistung und geringe Baugröße.