Sicherungsautomaten für 690 V AC

Produktfamilie S800S

Hochleistungs-Sicherungsautomaten sind zum Schutz von installierten elektrischen Leitungen in Gebäuden und Industrie gegen Überströme bestimmt. Sie erfüllen die Norm IEC/EN 60947-2 und IEC/EN 60898-1 sowie den Standard UL 1077. Sie gibt es in Bemessungsströmen von 0,5 – 63 A, besitzen ein Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 50 kA. 
S800S

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Technische Informationen

Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente

Hochleistungs-Sicherungsautomaten sind zum Schutz von installierten elektrischen Leitungen in Gebäuden und Industrie gegen Überströme bestimmt. Sie erfüllen die Norm IEC/EN 60947-2 und IEC/EN 60898-1 sowie den Standard UL 1077. Sie gibt es in Bemessungsströmen von 0,5 – 63 A, besitzen ein Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 50 kA.

Der S800S entspricht der Norm IEC/EN 60947-2 (Niederspannungsgeräte, Leistungsschalter) und ermöglicht den Einsatz in industriellen Anwendungen. Beispielhafte Einsatzgebiete sind Energieverteilungen in Großgebäuden wie Einkaufszentren, Stadien und Hotels, industrielle Anwendungen in Windkraftanlagen, Einsatz in Baustromverteiler und bei Endstromkreis in Trafonähe sowie Einsatz in Infrastrukturprojekten wie Mobilfunkstation oder Schutz von Weichenheizungen im Bahnbetrieb. 

Zahlreiche Approbationen machen ihn fit für den weltweiten Einsatz und durch das umfangreiche Zubehör wird die Verwendung noch komfortabler. Aufgrund der sehr schnellen Lichtbogenlöschung ist Ihre Installation mit dem S800S bestens abgesichert. 

Loading documents

Weitere Produkte

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language