Sicherungsautomat für Gleichspannung bis 1.000 V DC

Produktfamilie S800S-UC

Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S-UC bieten einen wirkungsvollen Kabel- und Leitungsschutz vor Überlast und Kurzschluss in Gleichspannungsanwendungen bis 1.000V DC. Die kompakten Geräte entsprechen der Norm IEC/EN 60947-2 (Niederspannungsgeräte, Leistungsschalter) und sind mit einem Bemessungskurzschluss-ausschaltvermögen von 50 kA optimal für die Anwendung im industriellen Umfeld. 
S800S

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Technische Informationen

Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente

Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S-UC bieten einen wirkungsvollen Kabel- und Leitungsschutz vor Überlast und Kurzschluss in Gleichspannungsanwendungen bis 1.000V DC. Die kompakten Geräte entsprechen der Norm IEC/EN 60947-2 (Niederspannungsgeräte, Leistungsschalter) und sind mit einem Bemessungskurzschluss-ausschaltvermögen von 50 kA optimal für die Anwendung im industriellen Umfeld. 

Beispielhafte Einsatzgebiete sind die Absicherung von Gleichspannungssystemen, der Einsatz für Hilfsbetriebe in Zügen und Anwendungen in der Bahninfrastruktur. 

Zahlreiche Approbationen machen ihn fit für den weltweiten Einsatz und durch das umfangreiche Zubehör wird die Verwendung noch komfortabler. Aufgrund der sehr schnellen Lichtbogenlöschung ist Ihre Installation mit dem S800S-UC bestens abgesichert. 

Loading documents

Weitere Produkte

Select region / language