Sicherungsautomat für UL und CSA Anwendungen bis 50 kA

Produktfamilie S800U

Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800U bieten einen platzsparenden Kabel- und Leitungsschutz vor Überlast und Kurzschluss für Anwendungen nach UL 489 für den nordamerikanischen Markt. Die Baureihe S800U ist geeignet für eine Bemessungsspannung von 240V AC und ein Kurzschlussausschaltvermögen nach UL489 von bis zu 50 kA. Der Standard UL 489 ist die Vorschrift für Energieverteilungsgeräte wie z.B. Leistungsschalter und ist vergleichbar mit dem IEC-Standard IEC 60947-2.
S800U_390x260

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Technische Informationen

Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente

Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800U bieten einen platzsparenden Kabel- und Leitungsschutz vor Überlast und Kurzschluss für Anwendungen nach UL 489 für den nordamerikanischen Markt.  Die Baureihe S800U ist geeignet für eine Bemessungsspannung von 240V AC und ein Kurzschlussausschaltvermögen nach UL489 von bis zu 50 kA. Der Standard UL 489 ist die Vorschrift für Energieverteilungsgeräte wie z.B. Leistungsschalter und ist vergleichbar mit dem IEC-Standard IEC 60947-2. 

Loading documents

Weitere Produkte

Select region / language