M4M Netzanalysegerät

Die optimale Leistungsüberwachung für Ihre Anwendung

Das M4M Netzanalysegerät erfüllt alle Anforderungen an die Leistungsüberwachung im Energieverteilersystem: von der präzisen Überwachung der Energieeffizienz elektrischer Parameter, bis hin zur vollständigen Analyse der Netzqualität. Dank seiner Konnektivitätsfunktionen kann das M4M die Integration in übergeordnete Energie- und Asset-Management-Lösungen von ABB zur Überwachung, Optimierung und Steuerung des gesamten elektrischen Systems nutzen.


Intuitive Benutzeroberfläche

40% Zeitersparnis in der Installation und Inbetriebnahme 

  • Touchscreen Farbdisplay mit einem leicht zugänglichen Menü für eine einfache und schnelle Konfiguration
  • Intelligente Fernwartung über  die mobile App und Desktop-Software
  • Interaktive Pop-Ups für umfassende Benachrichtigungen
  • Auslesen der Daten in Echtzeit und Vergangenheit

Energieeffizienz

Digitale, schlüsselfertige Lösung für Überwachung, Optimierung und Steuerung 

  • Klasse 0.5 Messung nach IEC 61557-12 Standard Leistungsüberwachung
  • Ständige Verfügbarkeit von Echtzeitwerten v.a. für die Netzqualität von THD bis zu einzelnen Oberschwingungen und Neutralleitermessungen 
  • Datalogging von 1-Jahres-Trends der wichtigsten Parameter für erweiterte Datenanalysen

Echtzeit-Überwachung

Verbesserung der Reaktionsfähigkeit und Reduzierung unkoordinierter Instandhaltung

  • Kompletter Satz programmierbarer I/O-Optionen für eine einfache Steuerung am System
  • Benutzerdefinierte Alarmsysteme für eine verbesserte Reaktionsfähigkeit auf Netzqualitätsereignissen
  • Interaktive Pop-ups und ferngesteuerte Echtzeit-Benachrichtigungen
  • Fernaktualisierung der FW über die EPiC-Software ohne Auswirkungen auf den Betrieb

Kommunikation

Die M4M Netzanalysegeräte bieten ein breites Spektrum an Kommunikationsprotokollen:

  • Modbus RTU *
  • Modbus TCP/IP *
  • Profibus DP-V0 *
  • Bacnet/ IP *
  • Rogowski Spulen *
  • E/A (2 Digitalausgänge + 2 Analogausgänge)*

*Alle Geräte verfügen standardgemäß über 2 Digitalausgänge

 

MID-zertifizierte Messung

Die Varianten M4M 20-M und M4M 30-M verfügen über eine MID-Zulassung zur zertifizierten und manipulationssicheren Energiemessung. Damit dürfen die Geräte für Abrechnungszwecke eingesetzt werden. Über eine plombierbare Abdeckung werden die Klemmen gegen Manipulation gesichert und eine softwareseitige Sperre sichert MID-relevante Einstellungen.

Interaktive Anleitung

Untitled-2

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?



Entdecken Sie die neuen Eigenschaften auf einen Blick

ABBicon_device_390x260
Grafisches Farbdisplay

M4M 20 und M4M 30 sind mit einem grafischen Farbdisplay und einem gemeinsamen App-basierten Menü für eine intuitive Visualisierung ausgestattet.

ABBicon_signal_390x260
Bluetooth-fähig

Alle M4M-Netzanalysegeräte sind mit einem Bluetooth-Modul zur intelligenten Inbetriebnahme über eine mobile App ausgestattet.

ABBicon_Planer_390x260
Datalogger

Es stehen Funktionen zur Datenaufzeichnung zur Verfügung, von kompletten Protokollen bis hin zu
Flash-Speicher und RTC für die 1-Jahres-Datenaufzeichnung von Trends.

ABBicon_communication_390x260
Vollständige Kommunikation

Ein vollständiges Set von integrierten Protokollen der Kommunikation, einschließlich Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus DP-V0 und BACnet/IP.

ABBicon_Pfeile multi
Ein-/Ausgang

Steuerung des Systems durch I/O-Optionen wie digitale Ausgänge, programmierbare I/Os oder programmierbare analoge Ausgänge.

ABBicon_Rogowski_390x260
Rogowoski-Version

Die M4M Rogowski-Versionen sind mit dem R4M von ABB kompatibel. Die Rogowski-Spulen können einfach in bestehende Anlagen nachgerüstet werden.



Unser Produktsortiment

Mit verschiedenen Versionen erfüllen die ABB M4M Netzanalysegeräte die Anforderungen unserer Kunden, die Betriebskosten zu reduzieren und die Energieeffizienz zu steigern.



Weitere Informationen

Produktauswahl
Dokumente
Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language