EPD24 - Selektiver Schutz von 24-V-DC-Lastkreisen

Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit durch die Wahl einer zuverlässigen Lösung

Sorgen Sie mit elektronischen Schutzgeräten für zuverlässigen Schutz von Standardkomponenten industrieller Automatisierungsanwendungen. Mit einer geschützten Anwendung wird jede Last einzeln geschützt und betrieben, um eine einfache und schnelle Fehlerbehebung zu ermöglichen.

Die Geräte zeichnen sich durch eine niedrige Verlustleistung auf dem Markt und eine beeindruckende Leistung unter schwierigen Bedingungen aus. Von 0,5 bis 12 A in einem 25mm-Gerät, nahtlose Erweiterbarkeit und einfache Integration innerhalb der ABB-Welt für ein konsistentes und erschwingliches Portfolio.

Hauptvorteile

  • Kompakte Größe zur Reduzierung des Platzbedarfs in Schränken
  • Energieeffizient: geringe Verlustleistung
  • Sparen Sie Zeit mit Push-In-Klemmen und einfacher Erweiterung mit Steckbrücken

  • Zertifiziertes Produkt für den weltweiten Einsatz (UL 508 gelistet)


certifications_EPD24




Haupteigenschaften

  • 4-kanalige elektronische Sicherungsautomaten mit Nennspannung DC 24 V
  • Gesamtbreite des Gerätes nur 25 mm
  • Variable Nennströme, einstellbar von 1A – 10A (Entry) oder 0,5A – 12A (Advanced)
  • Fortschrittliches elektronisches Schutzgerät mit integrierter Strombegrenzung
  • Umgebungstemperaturen bis 60°C ohne Derating
  • Hochwertige Komponenten, um Verlustleistung auf ein Minimum zu reduzieren: 5,6 W @ 4 x 10 A
  • Selektive Verbraucherabsicherung durch elektronische Abschaltcharakteristik
  • Einschalten von kapazitiven Lasten bis 20.000 µF bei Nennstrom 10A
  • Integriertes Fail-Safe-Element, angepasst an den maximalen Nennstrom
  • Manueller EIN/AUS/Reset-Taster
  • Eindeutige Signalisierung durch LED und Signalkontakt
  • Reset-Eingang zum Fern-Reset von ausgelösten Kanälen
  • Mehrere Geräte über Power-Jumper brückbar für Spannungsversorgung bzw. Signalbrücken für 0 V, Signalkontakt und Reset

 

EPD24_600p

1.) Geringer Anschlussaufwand dank Push-in Klemmen.


2.) Personalisierbares Beschriftungsfeld.

3.) ON/OFF/Reset-Taster mit LED-Indikatoren.


4.) Variable Nennströme, einstellbar von 0,5A-12A.

EPD24_A4_0_600x614

5.) QR Code und Zugang auf Produktdetailseite.

6.) Zertifiziert nach UL508 & UL2367.

7.) und 8.) Erweiterbar durch zwei versch. Brücken.

9.) Bis zu 60° C ohne Derating.

10.) Schmal, flexibel und modular.

Energieeffizienter und selektiver Schutz in kompakter Größe

Value_prop_space_saving_smaller2
Platzsparend

30 % kleiner
Nur 25 mm Breite, bis zu 4 Kanäle, kompatibel mit den meisten Formfaktoren von ABB-Geräten.

Value_prop_optimized_logistics_smaller
Optimierte Logistik

80 % weniger SKUs
Die Varianten „Entry“ und „Advanced“ decken alle möglichen Anwendungen ab.

Value_prop_energy_efficiency_smaller
Energieeffizienz

40 % weniger Verlustleistung
Hochwertige Komponenten reduzieren Verlustleistung auf ein Minimum.

Value_prop_reliability_smaller
Extreme Zuverlässigkeit

Kein Derating bis 60°C
Reibungslose Integration in beliebige Systeme und lange Lebensdauer

-30_footer
-80_footer
-40_footer

Für Maschinen- und Schaltschrankbauer maßgeschneiderte Lösungen


Produktionsstätten

Große Industriemaschinen 

Chemie & Pharma

Maschinenbau

Production_plant_header
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Abfüllung
  • Verpackung
  • Herstellung
Heavy_machinery_header
  • Bergbau
  • Formteil
  • Holzbearbeitung
  • Mahlen



pharma_header
  • Industrielle Automatisierung
  • Prozessindustrie
  • Verpackung

 

mechanical_engineering_header
  • Schneiden
  • Biegen
  • Stanzen
  • Schweißgeräte

Nahtlose Integration mit ABB CP-S.1 Netzteilen

EPD24 ist ein perfekter Begleiter für die Netzteile der CP-S.1-Reihe. 

Beide wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und passen dank einer Reihe gemeinsamer Merkmale perfekt zusammen. Ihre frontale niedrige Verdrahtungsposition und geringe Breite fügen sich perfekt in jedes Gehäuse ein. Außerdem weisen beide Geräte die geringste Verlustleistung auf dem Markt und das gleiche Auslöseverhalten auf, was eine beispiellose Integration ermöglicht.
Enfahren Sie mehr über unsere CP-S.1 Produktreihe.

Produkte und Downloads

Produktauswahl
Downloads
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language