FI-LS-Schalter werden häufig in Anwendungen eingesetzt, in denen der Schutz gegen Überstrom (Überlast und Kurzschluss) und gleichzeitig der Schutz bei Fehlerströmen notwendig ist. Sie gewährleisten Fehlerschutz, zusätzlichen Schutz (Personenschutz mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (IΔn ≤ 300 mA) bei Fehlerströmen gegen Erde. FI/LS‑Schalter helfen bei der Erfassung dieser Art von Fehlern und gewährleisten durch ihr Auslösen einen umfassenden Schutz der Menschen und angeschlossenen Geräte.
FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde.
Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen.
Vorteile und Eigenschaften
- Hohe Qualität von Fehlerstrom- und Leitungsschutz
- Komplettes Angebot
- Kompakte platzsparende Baureihe
- Vollständige Produktpalette und zugehöriges Zubehör
- Bemessungsstrom 6 A bis 32 A neu durchgehend mit 10 kA nach EN 61009-1
- Neue verbesserte Doppelstockklemme
- Kurzzeitverzögerte Version neu zusätzlich auch geeignet zur Erkennung von Mischfrequenzen bis 1 kHz, Typ F
- Kontaktschaltstellungsanzeige bei allen Gerate (6 kA und 10 kA Versionen)
- Bessere Beschriftungsmöglichkeiten mittels Beschriftungsklappe
- Kompatibel mit bestehendem Zubehör