Neue Baureihe FI/LS Schalter ABB SMISSLINE TP Stecksockelsystem

Mit dem FI/LS Schalter der Baureihe FS401 und FS403 bietet ABB eine neue Generation für das Stecksockelsystem SMISSLINE TP an.

SMISSLINE TP- Berührungssichere Energieverteilung: Sicher unter Spannung

Das steckbare System SMISSLINE TP spielt überall dort seine Stärken aus, wo für die Geräte ein schnelles Auswechseln, einfache Erweiterbarkeit, gemischtpolige Anordnung oder eine hohe Standardisierung gefordert ist. Sowie generell in allen Segmenten, in denen bei Ausfallzeiten hohe Kosten entstehen können.

Neue Baureihe FI/LS Schalter ABB SMISSLINE

Die Anforderungen an Fehlerstromschalter (RCDs) ist in den letzten Jahrzehnten nach der technologischen Entwicklung und des massiven Einzugs von Elektronik in allen Anwendungsbereichen kontinuierlich angestiegen. Entsprechend erweitert ABB das SMISSLINE Sortiment mit neuen FI/LS Schaltern die eine Kurzzeitverzögerung und die Vorteile eines Typ F FI’s in einem Gerät vereinen. Damit ergibt sich ein verbesserter Schutz bei hochfrequenten Verbrauchern.

Mit den der Schutzlösung der Fehlerstromschutzklasse Typ F kann ein verbesserter Schutz zur Erkennung von Mischfrequenzströmen bis zu 1 kHz und erhöhtem Gleichstromanteil bis 10 mA d.c. in modernen Anlagen erfolgen. Damit ist ein besseres Erkennen von glatten Gleichströme und somit eine hohe Anlagenverfügbarkeit gegeben.

3LN FI/LS Schalter FS403 neu auch Kurzzeitverzögert Typ F

Beim 4poligen FI/LS Schaltern wird es neu auch eine kurzzeitverzögerte Version Typ F im Sortiment geben. Dies entspricht einem viel genannten Kundenwusch. Zusätzlich zu der 30mA Variante wird es ab Sommer 2017 auch eine 300mA Baureihe geben.

Erweiterte, neue Baureihe für den LN FI/LS Schalter FS401

Beim 2poligen FI/LS -Schaltern gibt es einen kompletten Wechsel der gesamten Baureihe hin zu einer neuen Generation mit Thermoplast Kunststoff und Beschriftungslabeln wie wir dies schon von den Baureihen FS403 bzw. dem Leitungsschutzschalter S400 her kennen. Neu gibt es eine durchgehende Baureihe mit dem Schaltvermögen von 10kA nach EN/IEC 61009-1 bis und mit 32A Bemessungsstrom. Selbstverständlich ist auch beim 2poligen FI/LS Schalter der Baureihe die kurzzeitverzögerte Baureihe mit dem  FI Teil nach Typ F integriert. Die bestehenden Hilfs- und Signalkontakte der SMISSLINE Reihen können an den Geräten weiterverwendet werden.

Die Highlights zusammengefasst:

  • Bemessungsstrom 6 A bis 32 A neu durchgehend mit 10 kA nach EN 61009 -1
  • Neue verbesserte Doppelstockklemme
  • Kurzzeitverzögerte Version neu zusätzlich auch geeignet zur Erkennung von  Mischfrequenzen bis 1 kHz, Typ F
  • Kontaktschaltstellungsanzeige bei allen Geräte (6 kA und 10 kA Versionen)
  • Bessere Beschriftungsmöglichkeiten mittels Beschriftungsklappe
  • Kompatibel mit bestehendem Zubehör
  • Materialwechsel von Duroplast neu in Thermoplast
  • Einzelverpackungen für alle 2-polige FI/LS

 

Weitere Informationen

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents
Select region / language