SMISSLINE TP Power Bar System 250 A

Das SMISSLINE TP Power Bar System 250A von ABB ist ein leistungsstarkes, berührungssicheres Stecksockelsystem für die Energieverteilung mit höheren Stromanforderungen. Schutz- und Schaltgeräte lassen sich schnell und ohne zusätzliche Verdrahtung aufstecken oder austauschen. Das System reduziert Installationszeiten, erhöht die Verfügbarkeit und ermöglicht eine flexible, zukunftssichere Erweiterung von Verteilungen in Gewerbe- und Industriegebäuden.

 

Das spricht für SMISSLINE TP

  • Hohe Strombelastbarkeit: Leistungsstarkes System für Anwendungen bis 250 A
  • Schnelle Installation: Steckbare Geräte ohne aufwendige Verdrahtung
  • Hohe Verfügbarkeit: Schneller Austausch und einfache Erweiterungsmöglichkeiten
  • Zeit- und Kostenersparnis: Reduzierte Montage- und Wartungszeiten
  • Maximale Sicherheit: Durchgängiger Berührungsschutz im gesamten System

 

Technische Highlights

  • Power-Bar-System bis 250 A: Für anspruchsvolle Energieverteilungen
  • Berührungssicheres Design: Schutz vor unbeabsichtigtem Kontakt mit spannungsführenden Teilen
  • Steckbare Geräte: Schnelles Auf- und Abstecken für Wartung und Erweiterung
  • Flexible Bestückung: Anpassbare Anordnung der Schutz- und Schaltgeräte
  • Platzsparende Installation: Übersichtlicher und erweiterbarer Aufbau der Verteilung
  • Seiteneinspeisung bis 250 A: Geeignet für IEC- und UL-Anwendungen
  • Anschraubbare Anschlusslösung: Für Leiterquerschnitte bis 150 mm²
  • Sichere Einspeisung: Robuste Verbindung für vorgeschaltete Kompaktleistungsschalten



Das macht den Unterschied

product-detail-busbar-system-250a-1-incoming-block-bolt-on-solution-M8
Einspeiseblock (Gewindeanschluss) M8 bis 150 mm2

Nach IEC 61439 und UL 508 geprüfte Lösung für das Stromschienensystem SMISSLINE TP 250 A.

product-detail-Busbar-System-250A-DIRECT-FEED-with-the-Moulded-Case-Circuit-Breaker-XT4
SMISSLINE DIRECT FEED mit Kompaktleistungsschalter XT4

Komplettlösung in einem Gehäuse: Eingangsleistungsschalter und Ausgangsleistungsschalter: Keine zusätzliche Leitungsführung erforderlich, sicher, äusserst flexibel.

product-detail-Busbar-System-250A-3-power-bar
SMISSLINE TP Power Bar System 250 A

Die Lösung ist für eine vertikale Anordnung mit einem oder zwei Sammelschienensystemen innerhalb eines Gehäuses ausgelegt. Die neue Lösung ist platzsparend und reduziert den Zeitaufwand für die Verdrahtung. Diese Kombination ist ferner nach IEC/EN 61439-6 und UL 508 geprüft.



Entdecken Sie die unterschiedlichen Komponenten von SMISSLINE TP Power Bar System 250 A

Weitere Informationen

Produktauswahl
Downloads
Loading documents


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language