FI-LS Schalter 2-polig

Die SMISSLINE-Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter sind ideal für den Personen- und Sachschutz für alle neuen und bestehenden Anlagen.

Die Kombination von Fehlerstrom- und Leitungsschutz in einem einzigen Gerät ergibt Vereinfachungen bei der Planung sowie auch wirtschaftliche Vorteile. So kann z.B. durch den Einsatz eines kombinierten Schutzschalters der von den Vorschriften geforderte Mindestschutz in einer Wohnung oder in einem bestimmten Stromkreis erzielt werden.

Dabei wird, beim Auftreten eines Fehlerstromes, nur der unmittelbar betroffene Stromkreis abgeschaltet, während alle anderen Stromkreise in Betrieb bleiben.

Die wichtigsten Merkmale

  • Hohes Nennschaltvermögen von 10 kA bzw. 6 kA
  • Energiebegrenzend (Strombegrenzungsklasse 3)
  • Anschnappbare Hilfs- und Signalkontakte
  • Optimaler Montage- und Anschlusskomfort
  • Auslösecharakteristik an B, C,
  • Doppelstockklemme
  • Nennauslöseströme 10, 30mA
  • Nennströme 10, 13,16,20,32 A

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Select region / language