PMA KIT-VNDZ

Select Language
  • Deutsch

Das KIT-VNDZ ermöglicht die Befestigung einer PMA-Verschraubung in einer vorhandenen Bohrung im Gehäuse des Mastschalterantriebes. Die Verbindung zu einem Wellrohr erfolgt über eine im KIT enthaltene PMA-Verschraubung mit innenliegender Zugentlastung für das Kabel.

Das KIT-VNDZ-NW17/01 enthält die Komponenten zur Verbindung eines Wellrohr NW17 mit dem Gehäuse des Mastschalterantriebes.
Das KIT-VNDZ-NW29/01 enthält die Komponenten für den Anschluss eines Wellrohres NW29 am Gehäuse.

Enthalten sind jeweils zwei Kabeldichtungen, deren Auswahl erfolgt auf Basis des verwendeten Kabeldurchmessers.


Das KIT-VNDZ hat folgenden Lieferumfang: 

  • 1 St. PMA-Verschraubung BVNDZ mit langem PG-Anschlussgewinde
  • 1 St. Gegenmutter GMM
  • 1 St. Flanschplatte Edelstahl
  • 1 St. Gewindeflachdichtung SVN4
  • 1 St. Dichtring für Kabel
  • 1 St. Dichtring reduzierter Durchmesser für Kabel

Für NW17:
Technische Mitteilung DB: TM2011-272 I.NVT 4

Kabelschutz von Kabeln an Oberleitungsmasten, Zeichnung 3 Ebs 09.31.18

Für NW29:
Technische Mitteilung DB: TM2009-007 I.NVT 4

Kabelschutz für Zuleitung Mastschalterantrieb, Zeichnung 3 Ebs 09.31.19

Links

Select region / language