JLLPA Wellrohr

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
flexibel, heavy-duty
Das PMA® JLLPA zeichnet sich durch seine glatte Außenoberfläche aus, die das Wellrohr ideal für Bereiche macht, in denen Maschinen regelmäßig gereinigt werden müssen. Aufgrund seiner Materialzusammensetzung eignet sich das JLLPA besonders für statische Anwendungen im Maschinenbau, in der Installations- und Bauindustrie sowie für allgemeine Anwendungen mit Reinigungsanforderungen.


Material
 Wellrohr: hochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 6
 Überextrusion: modifiziertes Polyamid 6

Eigenschaften
• Glatte Außenschicht
• Leicht zu reinigen
• Gute Flexibilität bei hoher Schlag- und Scheiteldruckfestigkeit
• Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Reinigungsmittel
• Korrosionsfrei
 Selbstverlöschend
 Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit

Temperaturbereich:
 - 18°C ... +105°C dauerhaft

Spezifikation:
 UL-Zulassung nach UL 1696 (UL file E80294)

JLLPA_396px
Select region / language