F.66 Geflechtschlauch

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français

Monofil Ø: 0.28 mm für erhöhte Abriebeigenschaften
Bedeckungsgrad: > 90 %


Material + Eigenschaften
• Polyamid 6.6
• Zulassungen: DIN 5510 (S4/SR2/ST2), NF F 16-101/102 (I3/F2), 
  UL-File E 125 619, EN45545-2 HL3
• Temperaturbereich: –55 °C bis +135 °C, kurzzeitig bis +160 °C

F66 braided hose_396px width
Select region / language