Brandschutznorm EN 45545

Mit der Einführung und Ratifizierung der Norm EN 45545 hat eine Vereinheitlichung der Brandschutznormen in Europa eingesetzt.

EN 45545-1 enthält grundlegende Definitionen sowie allgemeine R egelungen für die Klassifizierung von Schienenfahrzeugen. Zur Einschätzung des Brandris ikos werden Betriebs- und Bauartklassen festgelegt und die Risiken anhand dieser Klassifi kationen eingestuft.

EN 45545-2 beschreibt die Anforderungen an das Brandverhalten von W erkstoffen für die einzelnen Risikokategorien (HL1, HL2 und HL3). Die Anfor derungen betreffend Entflammbarkeit, Rauchgasemissionen und Toxizität für Innenräume sind in Tabelle R22 enthalten, die Anforderungen für Aussenbereiche in Tabelle R23.

EN 45545-3
beschreibt die Anforderungen an den Feuerwiderstand von Feuerschutzabschlüssen. Stellen, an denen Kabel in Kabelschutzsystemen durch Brandschutzwände geführt wer den, müssen sorgfältig ausgelegt wer den. Anderenfalls sind sie potenzielle Schwachpunkte, durch die im Brandfall Flammen und Hitze oder Rauchgase eindringen können.

EN 45545-3 spezifiziert die Anfor derungen E, I und W für 10 unterschiedliche Einbauarten von Brandschutzinstallationen gemäss den in EN 45545-1 definierten Betriebsklassen.

- E (Raumabschluss) steht für die Einstufungen E15 und E30 (in Minuten)
- I (Wärmedämmung)
- W (radiation)

Für einige der 10 Einbausituationen und Betriebsklassen ist die Einstufung E15 ausr eichend. E30 stellt die höchste Anfor derung an den Raumabschluss und ist für die Betriebsklassen 3 und 4 zur Abschottung zwischen einem Gepäckabteil und dem Pas sagierbereich oder der Fahrerkabine vorgeschrieben. Diese Ber eiche

Bitte kontaktieren Sie PMA für Kopien der offiziellen Zertifikate von unabhängigen Instituten. 

 Table of EN45545-1 General Sections

• Table of EN45545-2 Requirements for Fire Behaviour of Materials

• Overview of relevant certificates (jpg)


Select region / language