UL-Listed


UL (Underwriters Laboratories) ist Herausgeber von verschiedenen Produkte-Standards.
Zusätzlich testet und überwacht UL die Eigenschaften von Produkten und Systemen um zu gewährleisten, dass diese den Anforderungen des Amerikanischen Markts entsprechen.
Das PMA Produktesortiment umfasst eine grosse Auswahl an Wellrohren und Anschlussarmaturen welche von UL getestet und überwacht sind.
Das Symbol UL zeigt an, dass die Produkte durch UL gemäss den Anforderungen des Bi-National Kabelschutz-Standards UL 1660 - C22.2 No. 227.2.1-04 getestet und für USA und Kanada genehmigt und freigegeben worden sind.
"UL-Listed“ Produkte erfüllen höhere Sicherheitsanforderungen als “UL Recognized” Produkte und können zu Installationszwecken auch an nicht qualifizierte Personen für den Einsatz in frei zugänglichen Anwendungen verkauft werden. Ein „UL Recognized“ Produkt reicht normalerweise aus für eine nicht frei zugängliche Anwendung, installiert von einer qualifizierten Person. 


Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
Select region / language