Ekip UP

Nutzen Sie unsere digitale Innovationen

Ekip UP ist die Niederspannungs-Digitaleinheit, die die nächste Generation von Anlagen überwachen, schützen und steuern kann. Dank der integrierten softwarebasierten Funktion ist Ekip UP die Einheit, die die Anlagenleistung digitalisiert. Ekip UP bietet alle elektronischen Lösungen der "All-in-One" -Plattform an und vervollständigt das Ökosystem für alle Marktchancen.
Die neue Einheit, die für alle verschiedenen Anwendungen einschließlich aller benötigten Funktionalitäten geeignet ist, erfordert keine zusätzlichen externen Geräte.

Ekip UP ist in der Lage:

  • UP-date der alten Anlage mit der neuesten Innovation auf dem schnellsten Weg.
  • Up-grade der Anlage durch den Erhalt weiterer Funktionalitäten, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen.
  • Up-load von Maßnahmen ermöglicht ein effizientes Energiemanagement.
  • Maximieren Sie die UP-Zeit dank der einfachen Inbetriebnahme, ohne Auswirkungen auf die Schaltschrankkonstruktion.

Eigenschaften

Monitor
Protect und Protect+
Control und Control+

Ekip UP Monitor

Ekip UP Monitor ist das vielseitige Multimeter für die Energiemessung mit integriertem Netzwerkanalysator, Datenloggern, fortschrittlicher Konnektivität und Gateway für die Cloud-Kommunikation.

Die Energiezählung wird durch offene oder geschlossene Rogowskispulen von Ekip UP gewährleistet, je nach Spezifikation mit oder ohne externe Spannungssensoren. Die Messung ermöglicht:

    • Strom: Klasse 1
    • Spannung: Klasse 0,5
    • Leistung: Klasse 2

Ekip UP Monitor versteht die Qualität der Leistung, die die Werte gemäß IEC61000-4-30 durch einen integrierten Netzwerkanalysator erfasst:

    • Durchschnittlicher Spannungswert
    • Kurze Spannungsunterbrechungen und -spitzen
    • Langsame Spannung sinkt und schwillt an
    • Spannungsunsymmetrie
    • Harmonische Analyse

Datenlogger mit zwei unabhängigen Speicherpuffern unterstützen eine schnelle Diagnose nach einem ausgelösten Ereignis.

Dank der Plug-in-Module ist es sehr einfach, die Daten von Ekip UP 3000 mit Überwachungssystemen zu verknüpfen, wodurch eine Modularität für jede Anwendung gewährleistet wird. Die Konfiguration ist einfach mit dem grafikfreundlichen Inbetriebnahmetool Ekip Connect 3.0. Vollständige Konnektivität für Systemintegration und Energieautomatisierung kann in der gleichen Einheit mit bis zu 4 Protokollen erreicht werden, die unter dem Feldbusprotokoll mit möglicher Redundanz ausgewählt werden können:

    • Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet, Profibus, DeviceNet, IEC 61850, Ethernet / IP, OpenADR, Ekip Link.

Embedded Gateway für die Anlagenintegration in die cloudbasierte Plattform ABB Ability™ Electrical Distribution Control System. Ekip UP macht jede Telefonzentrale intelligent und ermöglicht die Fernüberwachung überall auf jedem Laptop oder Tablet.

Ekip UP Protect und Protect+

Ekip UP Protect und Protect+ sind vielseitige Schutzrelais. Neben den Überwachungsfunktionen bieten sie eine umfassende Liste von ANSI-Schutzfunktionen für die Energieverteilung und -erzeugung.

Da die Verbindung mit jedem Schaltgerät möglich ist, stellt Ekip UP Protect sicher, dass der Abgangsschutz Befehle zum Öffnen und Schließen von Fahrten oder manuellen Vorgängen sendet. Bei Verwendung eines Lasttrennschalters ist es möglich, das Ausschaltvermögen für eine Sekunde gleich dem Wert des Bemessungskurzzeitstroms (Icw) zu garantieren. Wenn es an einem vorhandenen Leistungsschalter funktioniert, ist es möglich, seine Kurzschlussausschaltkapazität beizubehalten, wobei der strombasierte Schutz auf Ekip UP ausgeschlossen ist und es mit weiteren Funktionen aufgerüstet werden kann.

Ekip UP gewährleistet sowohl einen strombasierten als auch einen spannungsfreien Schutz:

  • Überlast, Kurzschluss unverzögert oder verzögert, Differential- und Erdschluss, Stromunsymmetrie.
  • Unterspannung, Unterfrequenz, Synchrocheck, Rückleistung.

Ekip Protect+ fügt außerdem alle Generatorschutzfunktionen hinzu, die auf Wirk- und Blindleistung, adaptiven Einstellungen und Richtungsschutz für Stromverteilungsnetze basieren:

  • Unter-Über-Wirkleistung, Unter-Über-Blindleistung, Frequenzänderungsrate

    Außerdem ist die Installation von Ekip Protect+ möglich, um eine digitale Selektivität zu erhalten, außerdem kann man von einem uneingeschränkten Erdschluss in Niederspannungs-Unterstationen unterscheiden.

    Beide Versionen können mit den sw-basierten Innovationen der "All-in-One"-Elektronikplattform ausgestattet werden. Diese fortschrittlichen Funktionen gewährleisten die Kontinuität des Betriebs und die Energieeffizienz in den Anlagen und reduzieren die Komplexität der Programmierung dank der in die Software integrierten Inbetriebnahmesoftware Ekip Connect 3.0:

  • ATS (Automatic Transfer Switch), schneller Lastabwurf, Synchro-Wiedereinschaltung, zertifiziertes Schnittstellenschutzsystem.

Wer mit dem Leistungsschalter Emax 2 schon in der Praxis ist, kann die gleiche HMI und Funktionskonfiguration finden.

Ekip UP Control und Control+

Ekip UP Control und Control+ sind die Power-Management-Einheit für Anwendungen zur Bedarfssteuerung und Microgrid-Steuerung.

Ekip UP Control führt das Last- und Erzeugungsmanagement in der Anlage ein, senkt die Stromkostenabrechnung für Endnutzer und macht das elektrische System für Demand-Response-Programme bereit, wobei dedizierte Protokolle wie openADR genutzt werden. Dienstprogramme oder Lastaggregatoren können den Leistungsfluss am Punkt der gemeinsamen Kopplung festlegen und spezifische Signale an Ekip UP Control senden, basierend auf Netzzusatzdienste, Wettervorhersagen oder Preisstrategien.

Ekip UP Control+ nutzt die Funktionen zur Bedarfssteuerung und den Schutz, um eine vollständige Lösung zu gewährleisten. Es ist das beste digitale Produkt in der Familie und erfüllt die Plug&Play-Inbetriebnahme im Vergleich zu komplexen SPS (speicherprogrammierbare Steuerung) oder Scada-Systemen. Ekip UP Control+ lädt die Softwarelösungen von "All-in-One" auf, da so bestehende Anlagen in Niederspannungs-Microgrids eingeschaltet werden

Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language