ABB SACE Tmax XT

Die ABB SACE Tmax XT Baureihe wurde entwickelt, um Sicherheit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu maximieren. Sie bietet umfassenden Schutz für Anwendungen in der Wechsel- (AC) und Gleichstromverteilung (DC) sowie als Lasttrennschalter

Die doppelte Isolierung trennt spannungsführende Teile vollständig von den frontseitigen Komponenten und verhindert Leckströme gemäß IEC 60947-2. Eine positive Bedienung nach IEC 60073 und IEC 60417-2 garantiert eine sichere und eindeutige Anzeige der Schalterstellung. Dank Tropenfestigkeit nach IEC 60721-2-1, glasfaserverstärktem Gehäuse und Korrosionsschutz bleibten die Leistungsschalter der ABB SACE Tmax XT Reihe auch unter extremen Bedingungen zuverlässig.

2D und 3D-Dateien zum ABB SACE Emax 2 können Sie über unseren Drawing Selector finden und herunterladen.

Hier gelangen Sie zum Drawing Selector

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Spezifische Anwendungsbereiche


Produktauswahl und Konfiguration

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language