Viele der ABB Jokab Safety's Produkte werden mit Standard-M12-Steckverbindern verbunden. Dies erleichtert die Installation, spart viel Zeit und reduziert das Risiko einer fehlerhaften Verbindung drastisch.
Wir haben deshalb Kabel mit 5 Adern, 5 x 0,34 mm + Schirm oder 8 Leitern entwickelt; 8 x 0,34 mm + Siebung. Diese sind in beliebiger Länge und in verschiedenen Standardlängen mit geformten, geraden oder abgewinkelten Steckverbindern erhältlich.
Besonders geeignete Kabel für die Geräte Tina 4A und Tina 8A sind C9 und C13. Sie haben dickere, 0,75 mm2 Adern für die Zuleitung und 0,5 mm2 für die anderen Adern + Schirmung