Ein HMI für Reset und Start benutzen?

Frage: Ist es erlaubt, eine Mensch-Maschine-Kommunikation für Reset und Start einer Maschine zu nutzen?

Antwort: Wir empfehlen, eine separate Drucktaste für den Reset einer Maschine zu verwenden, und die Verwendung eines HMI hierfür zu vermeiden. Für die Start-Funktion ist es in Ordnung, eine HMI zu verwenden. Der Grund dafür ist im Link unten erläutert.


Reset

Die Norm EN ISO 13849 besagt unter 5.2.2 Manuelle Rückstellfunktion

Wenn durch die Risikobewertung angegeben, muss diese Aufhebung des Stopp-Befehls durch eine manuelle, gesonderte und bewusste Handlung (manueller Reset) bestätigt werden.

Die manuelle Rückstellfunktion sollte:

  • Durch ein getrenntes und manuell betriebenes Gerät innerhalb des SRP/CS bereitgestellt werden;
  • Nur erreicht werden, wenn alle Sicherheitsfunktionen und Schutzmaßnahmen funktionsfähig sind;
  • Selbst keine Bewegung oder gefährliche Situation einleiten;
  • Durch absichtliche Betätigung erfolgen;
  • Der Steuerung ermöglichen, einen separaten Startbefehl anzunehmen;
  • Nur durch das Loslassen des Antriebselements in seiner betätigten (Ein)Position erfolgen

Das Performance Level der sicherheitsbezogenen Teile für die manuelle Rückstellfunktion muss so
ausgewählt werden, dass die Einbeziehung der manuellen Rückstellfunktion die erforderliche Sicherheit der zugehörigen Sicherheitsfunktion nicht mindert.
Das Antriebselement zum Rücksetzen muss außerhalb des Gefahrbereichs und an einer sicheren Position mit guter Einsicht zur Überprüfung, dass sich keine Person im Gefahrbereich befindet, angebracht werden.

Die Anforderungen an eine durch ein separates Gerät zur Verfügung gestellte Reset-Funktion weist darauf hin, dass ein HMI nicht erlaubt ist, da ein HMI auch viele andere Funktionen haben kann. Es gibt auch eine Anforderung für eine gute Sichtbarkeit über die Gefahrenzone, wenn der Reset durchgeführt wird, was nicht immer auf HMI‘s zutrifft. Daher empfehlen wir die Reset-Funktion über einen separaten Drucktaster zu verwenden.

Die Anforderungen der Reset-Funktion, das Performance Level der Sicherheitsfunktion nicht zu reduzieren, sollte durch das Auslösen der Reset-Taste (fallende Flanke) eingehalten werden, was auch aus der Anforderung dadurch ersichtlich wird, einen Reset nur durch das Lösen des Stellglieds von seiner eingeschalteten Position zu akzeptieren. Wir empfehlen auch die Länge des positiven Signals der Reset-Taste zu überwachen, um sicherzustellen, dass es lang genug ist, um keinen Fehler darzustellen, und kurz genug, um nicht zu blockieren. Im Pluto Sicherheits-SPS sind diese Anforderungen erfüllt, da sie die vorgefertigten Funktionsblöcke mit Reset verwenden.

Um eine Ausnahme zu kreieren und ein HMI für die manuelle Reset-Funktion zu verwenden, muss das HMI so platziert werden, dass es dem Bediener eine gute Sicht auf die Gefahrenzone liefert, und das Reset-Signal sollte über einen Funktionsblock in Pluto Sicherheits-SPL bedient werden.


Start

Die Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG legt unter 1.2.3 Start dar:

Es muss möglich sein, Maschinen nur durch absichtliches Betätigen einer entsprechenden Steuereinrichtung zu starten.”

Ein HMI kann als Vorrichtung zum Zwecke des Startens einer Maschine gesehen werden, obwohl es nicht sein einziger Zweck ist. Aber da die Maschinenrichtlinie kein separates Gerät fordert, ist es in Ordnung, ein HMI für den Start zu verwenden.

Weitere Infromationen

Select region / language