Smile

Kompakte Not-Halt-Taster und Drucktastergehäuse


Der Smile Not-Halt-Taster ist ein kleiner und einfach zu installierender Not-Halt-Taster. Die Größe des Gerätes macht seine Installation wo immer Sie wollen möglich. Die Lieferung erfolgt mit M12-Anschluss oder Kabel, und die zentralen Befestigungslöcher machen die Montage auf Aluminiumprofilen besonders einfach.

Das Smile 41 Drucktastergehäuse nimmt bis zu vier Taster und Not-Halt-Taster in einem einzelnen kompakten Gerät auf. Zwei Baureihen von Smile 41 sind erhältlich - eine Reihe von Modellen für Standard Pluto und eine andere Reihe angepasst für die AS-i Sicherheit.

Smile ist sowohl als Not-Halt-Taster und Drucktastergehäuse erhältlich.


Vorteile

  • Kompaktes Gehäuse für einfache Platzierung
  • Einfacher Anschluss
  • Einfache Fehlersuche
  • Reihenschaltung gemäß Kat. 4

Eigenschaften

  • Kompakte Größe
  • M12-Anschlüsse
  • LED Anzeige
  • Tina Ausführungen
  • AS-i Ausführungen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produktauswahl und Downloads

Produktauswahl
Downloads
Um den eConfigure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language