ASK-1T Sicherheits-Schaltmatte

Die ASK-1T Schaltmatte hat eine angegossene Rampenschiene. Sie ist kostengünstig und einfach zu installieren. Wenn zwei oder mehrere Matten miteinander verbunden werden sollen, werden die Rampenschienen einfach abgeschnitten. Die Sicherheits-Schaltmatten sind in verschiedenen Größen erhältlich.


Vorteile

  • Maßgeschneidert
  • Oberfläche aus rutschfestem Gummi
  • Sehr strapazierfähig
  • Umgebende Aluminiumschienen nicht notwendig
  • Schnellere Lieferung bei Standardgrößen

Eigenschaften

  • Schwarzes Polyurethan
  • 2350 x 1350 mm max. (Verhältnis max. 3:1)
  • 100 x 100 mm min.
  • 2 Kabel, jeweils 5 m
400x400_aski-1t

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Produktauswahl
Downloads
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language