Erweiterungsrelais

Sentry BSR und TSR Modelle können als Erweiterungsrelais verwendet werden.

Erweiterungsrelais werden verwendet, um die Anzahl der sicheren Ausgänge eines anderen Sicherheitsrelais oder einer Sicherheits-SPS wie Pluto zu erhöhen. Dies eignet sich für Anwendungen, bei denen mehrere Maschinen gestoppt werden müssen.

Die BSR Modelle sind kostengünstige Erweiterungsrelais, die auch mit den -24 VDC Sicherheitsausgängen von Pluto eingesetzt werden können. Sie bieten keine Timer-Funktion.

Sentry TSR10 bietet erweiterte Timer-Funktionen, wie z. B. Ausschaltverzögerung, Einschaltverzögerung, Zeit-Bypass und Zeit-Reset. Die Zeit wird über die Anzeige von 0 bis 999 Sekunden mit einer Genauigkeit von ± 1% eingestellt.

Sentry TSR20 bietet eine Off-Delay-Funktion, 0,5 oder 1,5 Sekunden wählbar durch einen Schalter. TRS20 ist das +24 VDC Model und TSR20M das Netzspannungsmodell (85-265 VAC / 120-275 VDC).

Eigenschaften

  • Bis PL e / SIL3
  • Einfache Erweiterung der Pluto-Transistorausgänge
  • Ausgezeichnete Genauigkeit von ± 1%
  • Erweiterte Timer-Funktionen (TSR10)
  • Einfache Zeitauswahl durch Schalter (TSR20 und TSR20M)
  • Umfangreiche LED-Anzeige
  • Abnehmbare Reihenklemmen
Sentry expansion

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Produktauswahl
Downloads
CAD Zeichnungen
Loading documents

CAD Zeichnungen für alle Sicherheitsprodukte finden Sie hier.

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language