Sicherheitstimer

Sentry TSR10 und Sentry USR Modelle bieten erweiterte Timer-Funktionen wie Ausschaltverzögerung, Einschaltverzögerung, Zeit-Bypass und Zeit-Reset. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Timer-Funktionen". Die Zeit wird über die Anzeige von 0 bis 999 Sekunden mit einer Genauigkeit von ± 1% eingestellt.

Sentry TSR10 eignet sich für E-Stop-Tasten, Sicherheitsschalter und OSSD-Geräte.

Sentry USR10 und USR22 eignen sich für die meisten Sicherheitsvorrichtungen, d.h. Not-Halt-Taster, Sicherheitsschalter, OSSD-Geräte, Zweihandsteuerung und Sicherheitskontaktmatten/Sicherheitspuffer/Sicherheitskontaktleisten.


Eigenschaften

  • Bis PL e / SIL3
  • Erweiterte Timer-Funktionen von 0 bis 999 Sekunden
    • Präzision von 0,1 Sekunden bis zu 100 Sekunden und 1 Sekunde über 100 Sekunden
    • Genauigkeit von ± 1%
  • Einfache Konfiguration mit Display zur Auswahl zwischen Preset-Konfigurationen und benutzerdefinierter Konfiguration
  • Anzeige mit umfangreichen Statusinformationen
  • Abnehmbare Reihenklemmen
  • Umfangreiche LED-Anzeige
Sentry TSR10_2TLC172070V0201

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Produktauswahl
Downloads
CAD Zeichnungen
Loading documents

CAD Zeichnungen zu allen Sicherheitsprodukten finden Sie hier.

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language