Universelle Sicherheitsrelais

Die Sentry USR Modelle sind universelle Sicherheitsrelais und können mit den meisten Arten von Sicherheitsvorrichtungen verwendet werden, die den Bestand reduzieren und die Lagerfläche sparen. Das Wartungspersonal hat den Umgang mit weniger Modellen zu lernen.

Alle Sentry USR Modelle haben ein Display auf der Vorderseite für die einfache Konfiguration. Das Display bietet umfangreiche Hinweise auf den Status und Fehlermeldungen.

Sentry USR10 und USR22 sind jeweils geeignet für die Überwachung von Not-Halt-Taster, Sicherheitsschalter, OSSD-Geräte, Zweihandsteuerungen und Sicherheitskontaktmatten/ Sicherheitspuffer/ Sicherheitskontaktleisten.

Eigenschaften

  • Ein Modell für alle Anwendungen
  • Bis PL e / SIL3
  • Einfache Konfiguration mit Display zur Auswahl zwischen Preset-Konfigurationen und benutzerdefinierter Konfiguration
  • Erweiterte Timer-Funktionen 0 bis 999 Sekunden
    • Präzision von 0,1 Sekunden bis zu 100 Sekunden und 1 Sekunde über 100 Sekunden
    • Genauigkeit von ± 1%
  • Anzeige mit umfangreichen Statusinformationen
  • Multi-Reset ermöglicht einen Schalter, um bis zu 10 Sicherheitsrelais zurückzusetzen
  • Leuchten und Blinken der Reset-Taste, die vom Sentry-Sicherheitsrelais verwaltet wird
  • Umfangreiche LED-Anzeige
  • Abnehmbare Reihenklemmen
Sentry TSR10_2TLC172070V0201

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Produktauswahl
Downloads
CAD Zeichnungen
Loading documents

CAD Zeichnungen für alle Sicherheitsprodukte finden Sie hier.

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language