Maximale Funktionalität auf minimalem Raum:
Die elektronischen Kompaktstarter der HF-Baureihe sind innovative Hybridstarter für Motoren bis 3 kW/400 V in nur 22,5 mm Baubreite. Trotz kompakter Abmessungen vereinen die Geräte Direktstart, Wendestart, Überlastschutz und Not-Halt-Funktionalität in einem Gerät. Die Hybrid-Technik aus Halbleitern und Bypass-Kontakten ermöglicht lastfreies Schalten und reduziert Leistungsverluste um bis zu 34% – ideal für Anwendungen mit häufigen Schaltvorgängen.
Mit einer elektrischen Lebensdauer von 30 Millionen Betriebszyklen und Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX) eignen sich die HF-Starter besonders für raue Umgebungen in der Öl-, Gas- und chemischen Industrie. Die vorverdrahtete Lösung spart bis zu 75% Verdrahtungs- und Installationszeit und minimiert Fehlerquellen.
Ihre Vorteile: Bis zu 90% Platzersparnis bei nur 22,5 mm Breite, bis zu 75% reduzierte Installations- und Verdrahtungszeit, bis zu 34% weniger Leistungsverluste durch Bypass-Technologie und All-in-One-Lösung mit Vorwärts-/Rückwärtsbetrieb, Motorschutz und Not-Aus.
Technische Highlights: Bis 3 kW/400 V AC und 9 A für ohmsche Lasten, 30 Millionen Betriebszyklen, Steuerung über 24V DC PLC-Ausgang, DIN-Schienenmontage, vorverdrahtet und ATEX-zugelassen für explosionsgefährdete Bereiche.