Thermische Überlastrelais

Thermische Überlastrelais: Wirtschaftlicher elektromechanischer Motorschutz:

Die thermischen Überlastrelais bieten wirtschaftlichen elektromechanischen Schutz im Hauptstromkreis gegen Überlast und Phasenausfall. In Kombination mit Schützen bilden sie eine kompakte Starterlösung. Mit Auslöseklasse 10, einstellbaren Strombereichen und Temperaturkompensation bis +60°C schützen sie Motoren zuverlässig in rauen Umgebungen.

Die Relais sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen (ATEX, IECEx) und bieten Phasenverlustempfindlichkeit sowie automatischen oder manuellen Reset. Für spezielle Anwendungen sind Montagesätze und Draht-Reset für die Fernbedienung verfügbar – ideal für Öl-, Gas- und chemische Industrie.

Ihre Vorteile: Wirtschaftlicher elektromechanischer Motorschutz, zuverlässig in rauen Umgebungen wie Öl-, Gas- und chemischer Industrie, einfache Installation und optimierte Integration mit ABB-Schützen.

Technische Highlights: Auslöseklasse 10, einstellbare Stromeinstellbereiche, Überlastschutz mit Phasenverlustempfindlichkeit, Temperaturkompensation bis +60°C, automatischer oder manueller Reset (plombierbar) und ATEX/IECEx-zugelassen für explosionsgefährdete Bereiche.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?



Dokumente zu technischen Informationen



Weitere Informationen

Produktauswahl
Dokumente
Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language