4-polige B-Kleinschütze

Klein und vielfältig einsetzbar

Kleinschütze von ABB sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine hohe Performance notwendig und der Platz limitiert ist. 

Die Abmessungen, Vielfalt des Sortiments und die technischen Eigenschaften bieten Anwendern eine hohe Flexibilität bei einer breiten Palette von Applikationen. Kleinschütze sind in drei Anschlusstechniken verfügbar: Schraubklemmen, Flachsteckverbindungen und Lötpin-Anschlüsse. 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produktdetails

292x146-schraubklemmen
Schraubklemmen

Diese herkömmlichen Anschlussart ermöglicht eine schnelle Anbindung an eine Installation unter Verwendung eines einzigen Schraubendrehers. Bei Verwendung des seitlichen Hilfsschalters sind alle Klemmschrau-ben, von der Leistung bis zur Steuerung nebeneinander in einer Reihe und auf einer Ebene platziert. Zudem sind sie von der Vorderseite für einfaches Nachziehen zugänglich.

292x146-flachsteckerverbindung
Flachstecker-verbindung

Manche Anwendungen haben besondere Anforderungen. Flachsteckverbindungen ermöglichen eine sichere und zuverlässige Verbindung, selbst bei Stoß- und Vibrationsbelastungen.

Lötpin-Anschlussklemmen

Diese Anschlussart ermöglicht den komfortablen Einsatz auf Leiterplatten, wo alle Komponenten eingelötet werden müssen. Diese Lötpins halten Stromstärken von bis zu 12 A stand.

Spezialausführungen

Die Kleinschütz-Produktpalette hält verschiedene Spezialausführungen für sehr unterschiedliche Spulenspannungen z.B. mit sehr breiten Spulenspannungsbereichen oder auch sehr geringen Verlustleistungen bereit.

292x146-an-jeder-stelle-montierbar
Beliebig montierbar

Je nach verfügbarem Platz können die Hilfsschalter vorn oder an der Seite des Kleinschützes montiert werden. Außerdem lassen sich zusätzliche Löschglieder an drei unterschiedlichen Seiten der Schütze montieren.

Dokumente



Weitere Infortmationen

Produktinformation
Produktauswahl
Downloads

Vorteile

  • Flachstes Kleinschütz auf dem Markt
  • Flexibler Einbau in jeder Position
  • Energie- und kostensparend
  • Leises Schalten und brummfreier Betrieb

Eigenschaften

  • Bis zu 20 A AC-1 - 690 V (16 A general use - 600 V)
  • Geräte für AC- oder DC-Ansteuerung
  • Drei Anschlussarten: Schrauben, Lötstifte, Flachsteckanschlüsse
  • SPS-Ausführungen mit sehr geringen Spulenleistungen
Loading documents


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language