Konventionelle Schütztechnik auf Basis der AF-Plattform – wirtschaftlich, durchgängig und einfach zu integrieren
Die AFC-Schütze erweitern die bewährte AF-Plattform um eine wirtschaftliche Lösung für AC-Steuerstromkreise bis 45 kW in AC-3. Sie basieren auf dem gleichen mechanischen Design wie die AF-Schütze und nutzen identische Abmessungen, Anschlussklemmen und Zubehör. Dadurch wird die Planung vereinfacht, Varianten reduziert und die Installation beschleunigt. Die klassische, robuste Bauweise sorgt für zuverlässige Schaltvorgänge, während das einheitliche Plattformkonzept für maximale Austauschbarkeit und Flexibilität sorgt.
Eigenschaften
- Für Anwendungen bis 45 kW (AC-3) ausgelegt
- Konventionelle Schütztechnik für AC-Steuerstromkreise
- Identische Abmessungen wie AF-Schütze
- Gemeinsames Zubehörprogramm innerhalb der AF-Plattform
- Schraub- oder Push-in-Federklemmen verfügbar
- Erfüllt relevante internationale Normen und Zulassungen
Vorteile
- Einfache Integration in bestehende AF-basierte Anlagen
- Reduzierte Variantenvielfalt in Planung und Lagerhaltung
- Schnellere Projektierung und Installation
- Minimierung von Montagefehlern durch einheitliches System
- Hohe Austauschbarkeit von Geräten und Zubehör
- Weltweite Verfügbarkeit durch das ABB Vertriebs- und Servicenetzwerk