Schütze zum Schalten von Gleichstrom

Für kompaktes und effizientes Schalten von Gleichstrom

Schalten von Gleichstrom ist schwieriger als Schalten von Wechselstrom, da Wechselstrom entsprechend der Frequenz der Versorgung einen Nulldurchgang hat, während Gleichstrom einen kontinuierlichen Wert beibehält. Bei der Auswahl der Schütze müssen die Parameter Stromstärke, Spannung sowie die L/R-Zeitkonstante der zu schaltenden Last berücksichtigt werden.

GA und GAF sind speziell zum Schalten von Gleichstromkreisen bis 1000 V konzipiert. Die Baureihe ist eine der kompaktesten auf dem Markt. Unsere Reihe der Standard AF-Schütze kann typenabhängig ebenfalls zum Schalten von Gleichspannungen von bis zu 850 V verwendet werden.

Eigenschaften

  • Bis zu 2000 A, 1000 V DC
  • GAF basieren auf der bewährten AF-Technologie
  • Großer Steuerspannungsbereich bei GAF-Schützen (z. B. 100 - 250 V AC/DC)
  • SPS-Schnittstelle: 24 V DC - 100 mA bei GAF-Schützen
  • Integrierte Löschglieder bei GAF-Schützen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents

 

Select region / language