Brummfreie Schütze für geräuschempfindliche Umgebungen
Die brummfreien Installationsschütze von ABB sind nun im erweiterten Bereich von 16 bis 100 A erhältlich. Mit einem innovativen AC/DC-Spulen-Design, das ein Gerätebrummen zu 100% verhindert, einer breiten Auswahl an Zubehör sowie auch zusätzlich manuell betätigbaren Versionen, sind die neuen Installationsschütze ideal geeignet für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umgebungen, wie z.B. Hotelzimmer, Konferenzzentren, Wohngebäuden u.a.
Die werkzeuglose und komfortable Montage von Hilfsschaltern und Sicherheitsabdeckungen verkürzt die Installationszeit erheblich. Bei ESB16..N, ESB/EN20..N und ESB100..N entfallen Distanzstücke, was bis zu 15% Platz spart. Ein QR-Code an der Geräteseite verkürzt die Identifizierungszeit um bis zu 80%. Die Schütze fügen sich harmonisch in die ABB pro M compact Familie ein.
Ihre Vorteile: 100% geräuschfrei durch innovatives AC/DC-Spulen-Design, bis zu 15% Platzeinsparung durch Wegfall von Distanzstücken, verkürzte Installationszeit durch werkzeuglose Zubehörmontage und Komplettlösung von 16 bis 100 A aus einer Hand.
Technische Highlights: Strombereich 16 bis 100 A, AC/DC-Spulen-Design ohne Gerätebrummen, werkzeuglose Montage, QR-Code für 80% schnellere Produktidentifizierung, flexible Verpackungsgrößen und Integration in die ABB pro M compact Familie.