Redundanzeinheiten

Redundanzeinheiten: Echte Redundanz für höchste Anlagenverfügbarkeit

Redundanzeinheiten von ABB realisieren echte Redundanz zur Erhöhung der Verfügbarkeit elektrischer Anlagen. Abhängig vom Ausgangsstrom und dem Gehäuse der Stromversorgung sind drei verschiedene Ausführungen verfügbar.

CP-D RU im MDRC-Gehäuse für kompakte Verteilerschrank-Anwendungen, CP-A RUD für einen echt redundanten Aufbau von zwei 24V DC-Netzteilen mit max. 2,5A pro Kanal und CP-A RU für höhere Leistungen mit max. 20A pro Kanal.

CP-D RU

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Produktauswahl
Downloads
Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language