ABB SACE Emax 2
ABB SACE Emax 2 ist eine Reihe offenen Leistungsschaltern mit vier Baugrößen bis 6.300 A und einheitlichten Leistungsniveaus von 42 kA bis 150 kA.
Die zertifizierte Messgenauigkeit der Klasse 1 nach IEC 61557-12 sowie erweiterte Steuer- und Kommunikationsfunktionen – darunter der Standard IEC 61850 – ermöglichen die nahtlose Integration in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme. ABB SACE Emax 2 ist für den Einsatz in industriellen und gewerblichen Niederspannungsanlagen sowie zur Einbindung in Smart Grids konzipiert.