DC-Lasttrennschalter für 2000 V DC der OTDC Reihe

Ab sofort sind die OTDC-Lasttrennschalter der Serie OTDC M für 2000 V DC im Strombereich von 400A bis 500A verfügbar.


Vorteile

  • Geprüft nach IEC60947-3 und UL98B bis zu 1500 V DC (Normen überschreiten die 1500 V DC Nennspannung nicht)
  • Verfügbarer Untersuchungsbericht für 2000 V DC Nennspannungen verfügbar (ausgestellt von SGS Fim-ko)
  • Bereit für den neuen Standard in der Solarindustrie: 2000 V DC Nennwerte:
    - DC-21B bis zu 500A
    - DC-PV1 bis zu 400A
  • Einsatz im DC-Verteilerkasten für die Solarbranche
  • 3-polige Lösung
     

OTDC-2000V_400x320

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kontaktieren Sie uns

Type Bestellnummer  Bemessungs-betriebs-spannung*  Bemessungs-betriebsstrom
IEC 60947-3
DC-21B 
Bemessungs-betriebsstrom
IEC 60947-3
DC-PV1 
Bemessungs-betriebsstrom
UL98B 
 Polzahl Anzahl an Stromkreisen  Betätigung 
 OTDC400FV21‑WA  1SCA163138R1001  2000 V DC  400 A  400 A    3  1  frontbetätigt
 OTDC500FV21‑WA  1SCA163139R1001  2000 V DC  500 A  400 A    3  1  frontbetätigt
 OTDC400UFV21‑WA  1SCA162277R1001  2000 V DC  500 A  400 A  400 A  3  1  frontbetätigt

*Zertifiziert nach IEC60947-3 und UL98B bis zu 1500 V DC (Spannungsebene durch die Norm gesetzt)

 


Hohe Leistung: Auf die OTDC-Reihe können Sie sich verlassen. Das Design des 3-poligen Schalters wurde optimiert, um 2000 V DC schnell und zuverlässig zu unterbrechen, und zwar über die gesamte Lebensdauer der Anlage.

                        

Senkung der Balance of System (BOS)-Kosten: Die OTDC Schalter mit 2000 V DC sind die Komponenten im BOS, die dazu beitragen, die Installationszeit zu verkürzen, die Größe der Strings zu reduzieren und die Kosten für die Verkabelung zu senken, da die Spannung von 1500 V DC erhöht wurde.

                        

Höchste Qualität: Die OTDC M-Serie wird seit 2018 in höchster Qualität in Finnland gefertigt. Seit der Markteinführung gab es keinerlei Qualitätsprobleme bei der technischen Leistung des Produkts. Sicherheit ist stest unsere oberste Priorität.

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents

Select region / language