Product Image

Wer an große Sprünge denkt, denkt vielleicht nicht an die Grundlagen. Aber manchmal kann man gerade dort die größten Fortschritte erzielen.

Wir haben einige der wichtigsten Komponenten überarbeitet, damit Sie in allen Bereichen Fortschritte machen. Sie können den Sprung in eine anpassungsfähigere, nachhaltigere und zuverlässigere Zukunft wagen - jetzt.

Übersicht

Das vielseitigste All-in-One-Gerät auf dem Markt

Die erweiterte OT Plus-Reihe bietet marktführende Innovationen in einem kompakteren Design. Neue Nennströme in allen Baugrößen erhältlich - in 3-, 4-, 6- und 8-poligen Ausführungen. 

G1 
16 A - 63 A 
UL 20 - 50 A
Kleinste Baugröße

G2 
63 A - 100 A
 UL 63 - 100 A
Mittlere Baugröße

G3 
63 A - 160 A 
UL 30 - 100 A
Größte Baugröße

Vorteile

Neue Funktionen des OT Plus Lasttrennschalters

Erweiterter Strombereich

Der OT Plus Lasttrennschalter bietet überlappende und erweiterte Nennströme über drei Baugrößen hinweg und ermöglicht so eine präzise Auswahl, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten ist. Die neue Serie bietet zudem verbesserte Leistungswerte, insbesondere für Motorenanwendungen, und kann in Applikationen bis 800 VAC eingesetzt werden.

 

Einstellbare Funktion des vierten Pols

Umfasst standardmäßig simultanes Schalten sowie voreilendes Schließen und nacheilendes Öffnen für erhöhte Flexibilität im Betrieb. Diese Funktion schützt empfindliche Elektronik und gewährleistet Betriebssicherheit und Integrität in kritischen Umgebungen. Typische Anwendungen: Rechenzentren, Krankenhäuser, Telekommunikationsinfrastruktur, industrielle Automatisierungssysteme.

Federzugklemmen

Der OT Plus in Baugröße G1 ist wahlweise mit Federzugklemmen ausgestattet. Sie ermöglichen eine schnellere Installation, sichere Verbindungen und einfache Handhabung.

Nachhaltige Effizienz

Der OT Plus Lasttrennschalter reduziert Leistungsverluste um bis zu 53 % im Vergleich zur OT_F-Serie, was zu niedrigeren Betriebskosten und einem geringeren CO₂-Fußabdruck führt. Mit einer Recyclingfähigkeit von bis zu 94 % und integrierten End-of-Life-Anweisungen unterstützt er eine verantwortungsvolle Entsorgung und umweltfreundliche Praktiken. Zudem ist er Teil des ABB EcoSolution-Angebots.

Technische Daten

Die richtige Lösung für jede elektrische Anwendung

Datenblatt OT Plus
Dank der erweiterten Möglichkeiten von OT Plus müssen Sie bei der Auswahl von Lasttrennschaltern nicht mehr verschiedene Baugrößen für mehrere Anwendungen mit ähnlichen Leistungen auswählen. Unabhängig von der Anwendung helfen wir Ihnen, die richtige Lösung für Ihre Installation zu finden.

Details

Montageplatten und DIN-Schienenmontage
Lasttrennschalter 
Baugrößen 1, 2 und 3

1. NEU Lasttrennschalter OT16G1-...OT160G3-B_
2. Welle OXS_, OXP_
3. NEU Zusätzliche Pole, feste N- und PE-Klemmen PNG_, PEG_
4. NEU Hilfskontakt 1NO+1NC AUXG_
5. NEU Klemmenabdeckungen TSG_
6. Selektorgriff OHBS_,OHYS_
7. Pistolengriff OHB_,OHY_
8. NEU Direktmontagegriff OHB-G_
Select region / language