EasyLine - XLP

Einfachere Installation


Die EasyLine-Familie besteht aus 1-, 2-, 3- und 4-poligen-Lösungen für 100 A - 630 A. Alle Geräte sind für Wechselspannung, die 1- und 2-poligen Geräte auch für Gleichspannung geeignet. Neben der Verwendung als Einzelgerät können die 3-poligen Geräte von Größe 00 bis Größe 3 (160 A - 630 A) durch die Verwendung eines Phasenschienenadapters für eine einfache Installation auch in Verteilern verwendet werden. Die Phasenschienenadapter sind für 40 mm und 60 mm Abstand zwischen der Mitte der Phasen für jedes Phasenschienensystem verfügbar.


Die gesamte EasyLine-Reihe verfügt über ein robustes, einheitliches Design, das benutzerfreundlich und sicher mit IP 30 von vorne in der geschlossenen Position und IP 20 in der offenen Position ist.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


Zubehör Elektronische Sicherungsüberwachung (EFM)

Die Sicherungsüberwachung ist ein Gerät zur Überwachung und Anzeige durchgebrannter Sicherungen. Sie wird automatisch zurückgesetzt, sobald die durchgebrannte Sicherung ausgetauscht wurde. Die grüne LED leuchtet wieder.
xlp

Die nachfolgende Matrix zeigt alle EFM-Anzeigemöglichkeiten.

easyline 2
Stromversorgung zur EFM-Einheit über Phase L2 und L3
Die Sicherungsüberwachung wird an den Sicherungs-Grifflaschen angeschlossen.
Easyline

 

Produkte und Dokumente

Produktinformationen
Produkte
Dokumente

Vorteile

  • Einfache Installation
  • Einfache Bedienung
  • Funktionales, modernes Design
  • Robustes Design
  • Hohe Sicherheit   
  • Breites Angebot an Kabelklemmen und Schnappzubehör

Eigenschaften

  • Für 100 A - 630 A
  • 1- und 2-polige Version von XLP, Bemessungsbetriebsspannung 220 - 440 VDC/-690 VAC
  • 3-polige Version von XLP, Bemessungsbetriebsspannung -690 VAC, und 4-polige Version, Bemessungsbetriebsspannung 500 VAC
  • Austausch der meisten auf dem Markt gängigen Typen möglich
  • Typgeprüft entsprechend EN/IEC 60947-3
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language