PSR Softstarter - Das kompakte Sortiment

Die Sanftanlasser der PSR-Reihe sind eine einfache, aber zuverlässige Startlösung, die nur die grundlegendsten Funktionen des Sanftanlaufs nutzt: Sanftanlauf und -stopp. Er eignet sich gut für Anwendungen, die viele Starts pro Stunde erfordern, und ist perfekt für Installationen, bei denen Sie Platz sparen müssen. 

Vorteile

  • Kleine und kompakte Startlösung
  • Kann viele Starts pro Stunde durchführen
  • Reduzieren Sie Energieverluste bei voller Drehzahl mit dem integrierten Bypass

Eigenschaften

  • Nennbetriebsstrom: 3 bis 105 A
  • Betriebsspannung: 208-600 V AC
  • Steuerspannung: 24 V AC/DC oder 100-240 V AC
PSR

Dokumente und Produkte


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language