Niederspannungsprodukte / Service / Services für Last- und Leistungsschalter / Erweiterungen, Upgrades and Nachrüstmöglichkeiten / Retrofit-Kits für Niederspannungs-Leistungsschalter

Retrofit-Kits für Niederspannungs-Leistungsschalter

Aufgrund gestiegener Anforderungen an eine gesicherte, redundante Stromversorgung haben Wartung und Service von Niederspannungs-Versorgungssystemen an Priorität gewonnen. Die Leistungsschalter mit den dazugehörigen Überstrom-Schutzeinrichtungen sind das Herzstück jeder Niederspannungsschaltanlage. 


Die mechanischen und elektrischen Wartungs- und Revisionsarbeiten sowie die vollständige Prüfung der Funktionsfähigkeit der Überstromeinrichtungen und der gesamten Auslösekette sind daher ein ganz entscheidender Bestandteil einer fachgerechten Schalterrevision. 

Von ABB entwickelte innovative Retrofit-Kits ermöglichen hier eine einfache und schnelle Installation von neuen Leistungsschaltern und tragen dazu bei, die Anlageninvestition mit der modernsten Technologie auf dem neuesten Stand zu halten und Ausfallzeiten zu reduzieren. 

Retrofit-Kits basieren auf aktuellen Baureihen, wie z.B. der Gerätefamilie Emax. Sie sind für verschiedenste bewährte Schaltergenerationen von ABB-Leistungsschaltern (inklusive deren Rechtsvorgängern, wie SACE, ASEA und BBC) erhältlich, z.B. die Gerätefamilien Megamax, Novomax oder Otomax. Moderne Retrofit-Lösungen ermöglichen es,  Stillstandzeiten einer Modernisierungsmaßnahme deutlich zu verringern und die Anlagenverfügbarkeit signifikant zu steigern bzw. zu erhalten. 

Beim Retrofit-Kit Emax2 wird der vorhandene Leistungsschalter Emax durch das entsprechende Modell Emax2 ausgetauscht, ohne dass die Feldverteilschienen der Schaltanlage ersetzt werden müssen. Der Einschubrahmen des Emax wird entfernt und durch den des Emax2 ersetzt, der mit den dafür passenden Adapterstücken ausgerüstet ist.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Erfahren Sie mehr

Produktinformationen