INSUM 1 System Upgrade
Seit Jahrzehnten ABB ist ein führender Hersteller von Niederspannungs-Schaltanlagen mit einem hohen Maß an Konzentration auf Personensicherheit und Zuverlässigkeit.
Mit den Niederspannungs-Schaltanlagen ist ABB ein Pionieer bei der intelligenten Schaltsystemlösungen. Das INSUM 1 System wurde erflogreich in vielen Standorten rund um den Globus installiert. Mit INSUM 1 System Upgrade bietet der ABB Service für Niederspannungssysteme eine vollständige Lösung, um sicherzustellen, dass die MNS-System weiterhin mit gleichen oder sogar verbesserten Leistungsfähigkeiten arbeitet.
Das INSUM 1 System Upgrade ist eine wirtschaftliche Lösung, um die Lebensdauer Ihre Schaltanlage zu erhöhen sowie die Qualität, Anlagen- und Personensicherheit zu verbessern. Der Aufwand für die Installation und Inbetriebnahme von MNS INSUM 1 Upgrade ist minimal:
- keine Betriebsschließung erforderlich
- kein Kabelaustausch oder Neuverkabelung nötig; Installationzeit wird reduziert und mögliche Ausfälle während der Installation werden eliminiert
- alle MNS Module sind mit den neuesten intelligenten Komponente von ABB ausgestattet. Module können vormontiert und einfach vor Ort mithilfe der Plug-&.Play-Funktion ausgetauscht werden
- Strom- und elektrischen Kontante sowie serielle Kommunikationskabel werden ausgetauscht
Mit dem INSUM 1 Upgrade die Investition bleibt intakt; Schaltfelder, Sammelschienen und Trennwände werden nicht ausgetauscht. Die aktualisierte MNS Module mit der neuesten intelligenten ABB Technologie erhöht die Lebensduaer Ihr MNS system.
INSUM 1 System Upgrade umfasst: