Zustands-Fernüberwachung

Die richtigen Informationen zu jedem Zeitpunkt, selbst wenn Sie nicht vor Ort sind


Fernüberwachung von Niederspannungs-Schaltgeräten ist für entfernte, unbemannte oder schwer zugängliche Standorte mit der Standard-Remote-Access-Plattform von ABB und der Niederspannungs-Schaltanlagen-Lösung MNS iS mit MService möglich.

Die ABB Remote Access Platform (RAP) kann als Standardmethode für Fern-Support sowie die kontinuierliche Fernüberwachung und Diagnose eingesetzt werden. RAP ermöglicht es ABB, Remote-Unterstützung der MNS iS Geräte hinter Kunden-Firewalls sicher zu installieren. Die Lösung wurde für hohe Leistung und Sicherheit auf allen Ebenen ihrer Architektur konzipiert. Sie kommuniziert sicher über das Internet und verbindet ABB Geräte mit einem zentralen Server bei ABB. Durch die RAP kann unser Service-Team proaktiven Service liefern und aus der Ferne mit erweiterten Fehlerbehebungsfunktionen unterstützen.

Wenn Fernüberwachung und -diagnose eine Lösung für Ihre MNS iS Schaltanlagen sind, wenden Sie sich an den ABB Service für Niederspannungssysteme, um weitere Informationen und Anwendungsbeispiele zu erhalten.

 

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language