Οι νέοι κινητήρες υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας IE3 είναι εδώ

Είστε έτοιμοι;

banner

Όλες οι λύσεις της ABB για έλεγχο και προστασία ηλεκτρικών κινητήρων κλάσης απόδοσης ΙΕ3, είναι διαθέσιμες σήμερα. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, έχουν τεθεί σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα νέα υποχρεωτικά κριτήρια απόδοσης ηλεκτροκινητήρων IE3. Όπως είναι γνωστό, οι περισσότεροι ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης που εισάγονταν μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή αγορά, έπρεπε να πληρούν τα κριτήρια απόδοσης IE2 που καθορίζονται από τις αρχές της Ε.Ε. Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης (EU MEPS) της ΕΕ τέθηκε σε ισχύ στα μέσα του 2011 με τον Κανονισμό ΕC 640 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός MEPS (European Union Minimum Energy Performance Standard) θέτει υποχρεωτικά όρια για το βαθμό απόδοσης των κινητήρων που χρησιμοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής ένωσης. Όπως ορίζει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, στη διάρκεια της δεύτερης φάσης (έναρξη από 1η Ιανουαρίου 2015), οι κινητήρες ονομαστικής ισχύος από 7,5 έως 375 kW θα πρέπει να διαθέτουν κλάση απόδοσης ΙΕ3 ή, εφόσον οδηγούνται από ρυθμιστές στροφών, κλάση απόδοσης ΙΕ2. Στην τρίτη φάση εφαρμογής του MEPS (έναρξη ισχύος από 1η Ιανουαρίου 2017) ορίζεται πως οι κινητήρες ονομαστικής ισχύος από 0,75 έως 375 kW θα πρέπει να διαθέτουν κλάση απόδοσης ΙΕ3 ή, εφόσον οδηγούνται από ρυθμιστές στροφών, κλάση απόδοσης ΙΕ2.

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης (EU MEPS) τεχνικά βασίζεται σε δυο πρότυπα IEC που απαιτούν τη μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιώντας μεθόδους που καθορίζονται από το IEC/EN 60034-2-1:2014 και την κατηγοριοποίησή τους χρησιμοποιώντας κλάσεις απόδοσης που καθορίζονται από το IEC/EN 60034-30-1.

Η ΑΒΒ, παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά κινητήρων, διαθέτει μια πλήρη σειρά κινητήρων υψηλών επιδόσεων ενεργειακής κλάσης ΙΕ2, ΙΕ3, αλλά ακόμα και ΙΕ4 σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό EU MEPS.

Σχετικά προϊόντα

Εργαλεία

Select region / language