BasicLINE

Ανιχνευτές Κίνησης και Επιτηρητές Παρουσίας

Οι επιτηρητές BasicLINE διακρίνονται για την υψηλή ευαισθησία τους.

Εντοπίζουν με ακρίβεια την παραμικρή κίνηση ή την παρουσία ανθρώπου στο πεδίο ανίχνευσής τους, ενεργοποιώντας άμεσα τα φορτία που ελέγχουν (φωτισμός, κλιματισμός κ.ά.). Έτσι επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, αφού τα φορτία αυτά λειτουργούν μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Εικόνες με άδεια δωμάτια όπου τα φώτα και ο κλιματισμός λειτουργούν συνεχώς, ανήκουν πλέον στο παρελθόν. 
Οι ανιχνευτές καπνού BasicLINE παρέχουν απόλυτη ασφάλεια, εντοπίζοντας τη φωτιά πριν καν ξεκινήσει, όταν η ζωή και η περιουσία δεν έχουν ακόμη απειληθεί άμεσα. 

 

Ανιχνευτές Κίνησης

BasicLINE 6844AGM-204

Αξιοπιστία και οικονομία

Ιδανικός για

εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για περιβάλλον με υψηλή υγρασία (IP 55), όταν απαιτείται απόσταση επιτήρησης έως και 12 m. Το μεγάλο εύρος ρύθμισης του χρόνου καθυστέρησης χρησιμεύει τόσο σε εφαρμογές όπου χρειαζόμαστε γρήγορη απενεργοποίηση (μερικά sec) όσο και σε εφαρμογές με αρκετά μεγαλύτερο χρόνο (έως και 12 min). Η τοποθέτησή του γίνεται επίτοιχα με ειδική ενσωματωμένη βάση.
  • Γωνία επιτήρησης: 240° 
  • Απόσταση επιτήρησης: 12 m
  • Διάρκεια φωτισμού: 5 sec – 12 min
  • Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C to +40°C
  • Βαθμός προστασίας: IP 55
  • Επίτοιχη τοποθέτηση
  • Μέγιστο φορτίο: 2.000 W λαμπτήρες αλογόνου, 1.000 W λαμπτήρες πυράκτωσης και φθορισμού

 

Επιτηρητές Παρουσίας

BasicLINE Mini 6811EB-500
BasicLINE 6814U-500
BasicLINE Corridor 6818U-500

Διακριτικότητα

Κατάλληλος για

πολύ μικρούς χώρους. Εντοπίζεται πολύ δύσκολα εξαιτίας του πολύ λεπτού προφίλ που διαθέτει. Το αισθητήριο ανίχνευσης και η μονάδα ενεργοποίησης είναι ξεχωριστά εξαρτήματα γεγονός που διευκολύνει την προσαρμογή του ακόμα και στις πιο δύσκολες επιφάνειες και σε ψευδοροφές. Συνδέοντας παράλληλα πολλούς επιτηρητές BasicLINE Mini μπορούμε να αυξήσουμε την συνολική επιφάνεια ανίχνευσης.
  • Κυκλική ζώνη επιτήρησης: 6 m για ύψος στερέωσης 3 m
  • Δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας
  • Δυνατότητα τοποθέτησης σε ψευδοροφή μέσω ελασμάτων
  • Μέγιστο φορτίο: 2.000 W λαμπτήρες πυράκτωσης, 1.000 W λαμπτήρες αλογόνου και φθορισμού
  • Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης πολλών επιτηρητών

Οικονομία

Κατάλληλος για

γραφεία και ιδιαίτερα για σχολικές αίθουσες λόγω της ημιαυτόματης λειτουργίας του. Στην ημιαυτόματη λειτουργία ο επιτηρητής μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε από εξωτερικό μπουτόν είτε από την ανίχνευση κίνησης. Η απενεργοποίησή του γίνεται μετά την παρέλευση του χρόνου που έχει ρυθμιστεί. Στην αυτόματη λειτουργία η ενεργοποίηση εξαρτάται αποκλειστικά από ανίχνευση της κίνησης. Συνδέοντας παράλληλα πολλούς επιτηρητές BasicLINE μπορούμε να αυξήσουμε την συνολική επιφάνεια ανίχνευσης.
  • Κυκλική ζώνη επιτήρησης: 7 m για ύψος στερέωσης 2,5 m 
  • Αυτόματη και ημιαυτόματη λειτουργία
  • Ενεργοποίηση εξόδου μέσω εξωτερικού μπουτόν
  • Εγκατάσταση σε οροφή. Χωνευτή τοποθέτηση
  • Μέγιστο φορτίο: 2.000 W λαμπτήρες πυράκτωσης, 1.000 W λαμπτήρες αλογόνου και φθορισμού
  • Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης πολλών επιτηρητών

Υψηλές επιδόσεις

Κατάλληλος για

εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους όπου είναι απαραίτητη η ανίχνευση σε μεγάλο εύρος. Ιδανικός για διαδρόμους, υπόγεια γκαράζ, πάρκα και γενικά πολύ μεγάλες επιφάνειες. Η ανίχνευση γίνεται σε γωνία 360° εξασφαλίζοντας συνολικό έλεγχο του χώρου.
  • Κυκλική ζώνη επιτήρησης: 24 m για ύψος στερέωσης 2,5 m
  • Συνεργάζεται με τηλεχειριστήριο1 και εξωτερικά μπουτόν
  • Βαθμός προστασίας: IP 54
  • Εγκατάσταση σε οροφή. Χωνευτή και επίτοιχη2 τοποθέτηση
  • Μέγιστο φορτίο: 2.000 W λαμπτήρες πυράκτωσης, 1.000 W λαμπτήρες αλογόνου και φθορισμού

    Ασύρματο χειριστήριο IP, 6843. Δεν περιέχεται στη συσκευασία του επιτηρητή.
    2 Για επίτοιχη τοποθέτηση χρειάζεται η βάση 6888. Δεν περιέχεται στη συσκευασία του επιτηρητή. 

 

Ανιχνευτές καπνού

Μέγιστη ασφάλεια

Ανιχνευτές καπνού BasicLINE: η τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την ασφάλεια του σπιτιού σας. Λειτουργούν ανεξάρτητα από το ηλεκτρικό δίκτυο και ανιχνεύουν τη συγκέντρωση καπνού και τη θερμότητα από τη φωτιά ήδη από πολύ πρώιμο στάδιο. Οι δύο φωτοδίοδοι είναι έτσι τοποθετημένες ώστε να μη γίνεται αντανάκλαση υπό κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση που ανιχνευθούν στον χώρο σωματίδια καπνού σε μια ορισμένη συγκέντρωση, παράγεται αντανάκλαση και ενεργοποιείται η συσκευή, οπτικά - μέσω ενός LED - και ακουστικά - μέσω ενός ηχητικού σήματος 85 dB (A).

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Για περισσότερες πληροφορίες

Select region / language